Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Durée limite de stockage  1 an

  • Code taille boîtier  1204, 0402, 0603, 0805

Caractéristiques électriques

  • Tolérance des composants passifs (%) 11, 13, 15, 21, 25

  • Impédance (Ω) 5, 7, 9, 11, 15, 19, 26, 28, 30, 31, 36, 50, 60, 70, 75, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 300, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

  • Courant nominal (max) (mA) 200, 300, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000

  • Résistance CC (Ω) .01, .015, .025, .03, .035, .04, .045, .05, .055, .06, .065, .07, .08, .085, .09, .1, .11, .12, .15, .18, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .65, .7, .9, 1, 0,02

Dimensions

  • Longueur (mm) 1, 2, 3.2, 1,6

  • Longueur (in) .039, .062, .078, .125

  • Largeur (mm) .8, 1.2, 1.6, 0,5

  • Largeur (in) .019, .031, .047, 0,062

  • Hauteur (mm) .5, .8, .9

  • Hauteur (in) .031, .035, 0,19

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Norme industrielle  Conforme AEC-Q200

  • Niveau de sensibilité à l'humidité  1

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-LV2-B

Documents associés
Aucun document disponible.