Contacteur EVC 250-800
Des contacteurs sûrs pour une mobilité future plus brillante. Le nouveau contacteur EVC 250-800 pour véhicules hybrides et électriques est conçu spécifiquement pour les véhicules utilitaires, les camions et les bus.
Le contacteur EVC 250-800 est spécialement conçu avec une tension de charge nominale de 800 V. Il présente une capacité de transport continu et de court-circuit similaire à celle du contacteur EVC 250 éprouvé et il est disponible avec les mêmes dimensions globales. La conception interne, cependant, assure des distances de fuite et de sécurité selon IEC 60664 jusqu’à 1 000 V. Cette caractéristique rend le contacteur EVC 250-800 idéal pour les véhicules utilitaires ainsi que pour les voitures particulières avec des tensions système élevées.
Principales caractéristiques du contacteur EVC 250-800
- Contacteur principal haute tension compact
- Tension nominale jusqu’à 800 Vcc
- Courant continu jusqu’à 250 A à 85 °C
- Courant de court-circuit jusqu’à 6 kA
Applications
Applications haute tension CC comme contacteur principal dans
les véhicules hybrides et électriques, en particulier pour :
- Véhicules utilitaires
- Camions et autobus
- Voitures particulières
Exigences
Les exigences relatives au contacteur principal dans des conditions normales de fonctionnement sont les suivantes :
- Connecter et déconnecter la batterie
- Transférer plusieurs centaines d’ampères avec une faible puissance dissipée
- Assurer une isolation galvanique complète lorsque le véhicule est à l’arrêt
Les exigences pour les cas de défaillance sont les suivantes :
- Le contacteur doit pouvoir couper des surintensités allant jusqu’à 700 A
- Le contacteur doit toujours être capable de séparer le circuit après une surcharge
- Les contacts doivent rester fermés en cas de surcharge (en particulier lors de courts-circuits), tant que le contacteur est activé