Technologies pour batteries
Vous pouvez compter sur nous. Nous proposons des solutions sûres et fiables dédiées à la gestion du flux d’alimentation à l’intérieur, à l’extérieur et autour du pack.
L’électromobilité marque un tournant technologique. De nombreux aspects sous-jacents sont essentiels à l’apport d’énergie de propulsion requise dans un accumulateur rechargeable au lieu d’un réservoir de carburant. Il est temps de réinventer la roue, de la conception à l’utilisation, en particulier dans les zones urbaines. Dès le début, nous avons été l’une des forces motrices dans le développement des composants des véhicules hybrides et électriques.
Connexion et protection de la batterie de l’intérieur vers l’extérieur. Nous proposons des solutions sûres et fiables dédiées à la gestion du flux d’alimentation à l’intérieur, à l’extérieur et autour du pack. Vous pouvez compter sur notre savoir-faire en matière de sécurité, de fiabilité, de haute efficacité et sur notre excellence en ingénierie dans le monde entier.
Technologies pour batteries
-
Système de bornes et de connecteurs AMP+ HVA 280 HV
Le système de bornes et de connecteurs AMP+ HVA 280 HV à courant faible à moyen de TE offre des milliers de possibilités de conception, de flexibilité de routage et d’efficacité de fabrication.
-
Système de bornes et de connecteurs AMP+ HVA 630 HV
Le système de bornes et de connecteurs AMP+ HVA 630 HV à courant faible à moyen de TE offre une protection haute tension avancée pour les systèmes de charge embarqués.
-
Système de bornes et de connecteurs AMP+ HVP 800 HV
Le système de bornes et de connecteurs HVP 800 HV à courant élevé de TE transporte en toute sécurité des courants et des tensions élevés au sein des véhicules hybrides et électriques. La conception robuste prend en charge plusieurs options de routage d’assemblage de faisceaux de câbles.
-
Système de bornes et de connecteurs AMP+ HVP 1100 HV
Le système de bornes et de connecteurs AMP+ HVP 1100 HV à courant élevé de TE offre une flexibilité optimale avec une large gamme d’options dédiées aux applications de dispositifs de véhicules hybrides et électriques.
-
Borne d’anneau et de languette blindés AMP+ IPT
La languette annulaire blindée AMP+ IPT offre un blindage CEM à 360 degrés et des capacités fil-à-appareil.
-
Déconnexion de service manuelle AMP+
La déconnexion de service manuelle AMP+ de TE offre une protection aux techniciens de service et aux équipes d’intervention d’urgence travaillant avec des véhicules électriques haute tension. La solution de déconnexion protège les câbles HV du pack batterie contre les courts-circuits.
-
Relais de précharge Mini K HV
Les relais de précharge haute tension Mini K HV de TE constituent une solution économique, sûre, légère et fiable pour précharger le système d’alimentation haute tension CC.
-
Contacteur EVC 80
Notre contacteur EVC 80 offre une commutation plus sûre et fiable dans les systèmes de batteries à faible puissance ou les circuits auxiliaires présentant une conception compacte et enfichable.
-
Contacteur EVC 135
Les contacteurs compacts EVC 135 de TE fournissent une commutation rapide et fiable et des connexions personnalisées pour les véhicules hybrides et électriques.
-
Contacteur principal EVC 250-800
Le contacteur EVC 250-800 pour véhicules hybrides et électriques est conçu spécifiquement pour les véhicules utilitaires, les camions et les bus.
-
Contacteur principal EVC 500
Nos contacteurs principaux EVC 500 offrent une commutation de courant rapide et fiable pour les véhicules hybrides et électriques.
-
Assemblages de câbles personnalisés haute tension pour véhicules hybrides et électriques
TE propose des assemblages de câbles personnalisés haute tension pour les connexions étanches, un blindage CEM à 360° et des verrouillages de sécurité internes aux OEM, aux fournisseurs de câblage électrique et aux fournisseurs de batteries pour véhicules hybrides et électriques.
- Résistance de puissance