Relais de puissance électromécaniques pour un flux d'énergie continu
Les relais de puissance permettent d'ouvrir ou de fermer un circuit à l'aide d'une bobine électromagnétique afin d'assurer un flux d'énergie continu. Ces relais économiques sont fabriqués avec une armature, un ressort et un ou plusieurs contacts. Si un relais est censé être normalement ouvert (NO), lorsque l'alimentation est appliquée, l'électroaimant attire un levier. Celui-ci est attiré vers la bobine jusqu'à ce qu'il atteigne un contact, ce qui a pour effet de fermer le circuit. Inversement, si un relais est destiné à être normalement fermé (NC), la bobine électromagnétique éloigne le levier du contact, ce qui entraîne l'ouverture du circuit.
Nos relais peuvent être utilisés partout dans les équipements des bâtiments intelligents : des ascenseurs aux escaliers mécaniques, en passant par les panneaux de contrôle, les systèmes de contrôle du mouvement, l'éclairage, les systèmes de bâtiment et toute une série d'applications critiques en matière de sécurité, pour ne donner que quelques exemples. Dans ce guide d'application, vous retrouverez nos relais adaptés pour les équipements du bâtiment, y compris les systèmes CVC, les systèmes d'éclairage et les installations solaires. Vous y trouverez des solutions économiques et fiables conçues pour résister aux chocs, aux vibrations, aux températures et altitudes extrêmes, proposées par nos marques reconnues : AGASTAT, AXICOM, Potter and Brumfield, PRODUCTS UNLIMITED, SCHRACK, OEG, ainsi que TE.
Qu'est-ce qu'un relais de puissance ?
Les relais de puissance sont classés en fonction de leurs caractéristiques mécaniques : miniature, circuit imprimé, industriel, etc. Bien que les relais de puissance miniatures soient petits, ce terme n'indique pas toujours la taille absolue. Les relais de puissance pour circuit imprimé sont conçus pour être montés sur des circuits imprimés. Les relais industriels sont généralement utilisés dans les armoires de commutation par les constructeurs de panneaux de commande. Ils sont conçus pour répondre aux normes de l'industrie, telles que celles de l'Underwriters Laboratory (UL).
Les relais de puissance électromécaniques ont la même conception de base, qu'il s'agisse d'un relais miniature pour circuit imprimé ou d'un relais de puissance industriel. Les relais de puissance sont constitués de trois sous-systèmes : le système de contact, le système magnétique et les composants mécaniques. Les principaux composants d'un relais de puissance comprennent, sur le système de contact ou côté secondaire, des contacts fixes, des contacts mobiles (déplacés par le système magnétique, le moteur, pour commuter le circuit de charge) et des ressorts de contact (qui maintiennent les contacts mais sont suffisamment souples pour permettre le déplacement de tous les contacts).
Le système magnétique comprend la bobine (qui génère le champ magnétique nécessaire pour actionner l'armature et les contacts), le noyau, la culasse (qui établit le circuit magnétique), l'armature (la partie mobile qui ferme et ouvre le circuit magnétique et agit, via un peigne ou un actionneur, sur les contacts mobiles du relais) et le ressort de rappel (qui établit la position définie du système magnétique et des contacts au cas où la bobine n'est pas alimentée en courant).
Les composants mécaniques comprennent le boîtier, la base, l'isolation (sépare le circuit primaire du côté secondaire et fournit l'isolation requise), l'actionneur (peut traduire le mouvement du système magnétique aux contacts mobiles), les broches ou les bornes (relient le système de contact et la charge) et les dispositifs de montage. La plupart des relais de puissance sont des relais monostables (sans enclenchement) avec un système de bobine neutre et une seule position stable. Ces relais demeurent dans cet état lorsqu'ils ne sont pas alimentés.
Les lampes à incandescence, les charges inductives comme les moteurs et les solénoïdes, les charges capacitives comme les ballasts électroniques et les alimentations électriques à commutation, peuvent présenter des courants de choc initiaux très élevés lors de la mise sous tension. Ces intensités peuvent atteindre jusqu'à 10 fois le courant en régime permanent, voire plus, et sont particulièrement problématiques si la fermeture du contact se produit de manière aléatoire près de la crête de l'onde sinusoïdale de la tension. Il en résulte souvent un soudage des contacts sous l'effet de ce courant de choc excessif. Les relais destinés à ces applications doivent généralement être surdimensionnés ou spécialement conçus pour gérer le courant d'appel élevé par rapport au courant permanent qui est relativement faible. Cela se traduit généralement par des coûts supplémentaires et une augmentation de l'encombrement. Cette note d'application examine comment la synchronisation du contact d'ouverture et de fermeture avec la tension et le courant de la charge peut améliorer sensiblement les performances lorsqu'elle est correctement mise en œuvre.
Applications spécifiques
Relais de puissance
Les relais de puissance sont utilisés dans les systèmes automobiles, de contrôle, d'alimentation, de sécurité et de signalisation. Dans les équipements de bâtiment, tels que les ascenseurs et les escaliers mécaniques, les relais de puissance pour circuits imprimés sont principalement conçus pour les sous-systèmes de commande d'ascenseur, les commandes de porte et l'éclairage. Dans les systèmes CVC, les relais de puissance pour circuits imprimés sont utilisés, par exemple, dans les thermostats, les chaudières électriques (pour activer le temps de chauffage), les pompes et la commande des ventilateurs, pour n'en citer que quelques-uns. Dans les systèmes d'éclairage, les relais de puissance à courant d'appel sont particulièrement adaptés aux ballasts électroniques et aux éclairages LED. Ils sont également utilisés dans d'autres applications telles que les détecteurs de mouvement, les télécommandes et les actionneurs de systèmes de bus.
Contacteur CC haute tension série ECP 40B
Le contacteur ECP CC haute tension de la série 40B de TE Connectivity (TE) est conçu pour contrôler les systèmes de stockage de l'énergie par batterie, les onduleurs solaires et les systèmes de rechargement des VE. La série ECP40B est conçue et adaptée pour les applications de précharge. Elle peut être utilisée dans des systèmes de tension de 1500 VCC, et la distance d'isolation améliorée répond aux exigences des normes UL60947-4-1 et IEC60947-4-1. Les contacts proposés dans cette série permettent des charges bidirectionnelles et sont hermétiquement scellés avec une technologie d'étanchéité en céramique, ce qui les rend plus sûrs et plus fiables.
Principales caractéristiques
- Petite taille assurant un gain de place pour le boîtier de commande du client
- Tension de commutation jusqu'à 1500 VCC répondant aux exigences de tension du système. Haute performance en matière d'endurance électrique
- Conception de contacts bidirectionnels garantissant la sécurité assurée pendant la charge et la décharge
Relais de puissance pour circuit imprimé de la série T9F
TE Connectivity (TE) présente les relais miniatures 32 ampères de la série T9F, conçus pour générer un contrôle dans les dernières applications d'énergie et d'alimentation. La gamme de produits de la série T9F est une solution remarquable et fiable pour les applications de rechargement des VE, d'alimentation électrique, d'onduleurs solaires et de stockage de l'énergie par batterie. Elle a une capacité de courant de 32 ampères et convient aux environnements à 105 °C. Plus important encore, sa taille est considérablement minimisée afin de créer un gain d'espace pour le client.
Principales caractéristiques
- 1 pôle 32 A, 1 contact de forme A (NO)
- Température ambiante jusqu'à 105 °C à 32 A
- Gain de place garanti grâce à sa petite taille et à son encombrement réduit
- Conforme à AEC-Q200
La gamme de produits de la série T9F est une solution remarquable et fiable pour les applications de rechargement des VE, d'alimentation électrique, d'onduleurs solaires et de stockage de l'énergie par batterie.
Relais à guidage forcé SCHRACK SR4
Le SCHRACK SR4 de TE Connectivity (TE) est un relais à guidage forcé compact et peu encombrant pour des charges jusqu'à 8 A. Le rapport optimisé entre sa largeur de 13 mm et sa hauteur de 16,5 mm permet la miniaturisation des circuits imprimés et des modules installés horizontalement ou verticalement. Grâce à son jeu de contacts à guidage forcé, il est possible de surveiller l'état d'un contact avec une couverture de diagnostic de 99 % (IEC 61508-2), ce qui rend le SR4 très fiable pour la conception de circuits de sécurité. Le SR4 est produit à la fois en Europe et en Chine pour servir de manière optimale les clients locaux.
Principales caractéristiques
- Disposition de contacts à 4 pôles avec 3 jeux de contacts NO (forme A) + 1 jeu de contacts NC (forme B) ou
- 2 jeux de contacts NO (forme A) + 2 jeux de contacts NC (forme B) avec contacts de relais à guidage forcé selon la norme IEC 61810-3 (anciennement EN50205)
- Conception compacte et peu encombrante
- Hauteur de 16,5 mm : s'adapte bien aux boîtiers sur rail DIN de 22,5 mm
Le SCHRACK SR4 est un relais à guidage forcé compact et peu encombrant pour des charges jusqu'à 8 A.
Contacteur CC haute tension série ECP 600B
Le contacteur ECP CC haute tension de la série 600B est conçu pour contrôler les systèmes de stockage de l'énergie par batterie, les onduleurs solaires et les systèmes de rechargement des VE. Grâce à sa conception spéciale, le contacteur peut supporter une charge bidirectionnelle et fonctionner correctement dans un système de tension de 1500 VCC, avec une longue durée de vie et une grande fiabilité.
Avantages
Contacteur haute tension série ECP 600B
- Hermétiquement scellé par une céramique garantissant une grande fiabilité
- Courant permanent admissible de 800 A
- Haute performance en termes d'endurance électrique avec une capacité de rupture maximale de 1500 VCC à 1000 A
- Permet une charge bidirectionnelle
- Conception à double bobine retenant une puissance de 5 W
- Équipé d'un contact auxiliaire et d'une surveillance intelligente de l'état du contact principal
- Conforme à la catégorie d'utilisation DC-1 de la norme IEC60947-4
Contacteur CC haute tension séries ECK 150B, 200B et 250B
TE Connectivity (TE) a mis sur le marché les contacteurs ECK CC haute tension des séries 150B, 200B et 250B. Ces séries sont conçues pour contrôler les applications liées aux nouvelles énergies. La gamme de produits ECK est une solution innovante et fiable pour les stations de rechargement des VE, les onduleurs solaires, les systèmes de stockage de l'énergie par batterie, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots élévateurs électriques et autres applications haute tension. Elle permet des charges bidirectionnelles et est hermétiquement scellée avec une technologie d'étanchéité en céramique, ce qui la rend sûre et fiable. Ces contacteurs peuvent être utilisés dans des systèmes de 1000 VCC.
Caractéristiques
Contacteur CC haute tension séries ECK 150B, 200B et 250B
- Scellé hermétiquement par une céramique
- Tension de commutation jusqu'à 1000 VCC
- Contacts bidirectionnels
- Contact auxiliaire en option
- Conforme à la catégorie d'utilisation DC-1
Avantages
Contacteur CC haute tension séries ECK 150B, 200B et 250B
- Répond aux exigences de mise à niveau des systèmes
- Haute performance en termes d'endurance électrique, ce qui le rend adapté aux applications haute tension.
- Permet une charge bidirectionnelle
- Surveillance intelligente de l'état du contact principal
- Homologué CE, représentant une solution globale pour les projets des clients
Contacteurs CC haute tension séries ECK 50B et 100B
TE Connectivity (TE) propose une nouvelle série de contacteurs CC haute tension : les ECK 50B/100B. Ces contacteurs sont conçus pour contrôler les nouveaux types de systèmes d'énergie. La gamme de produits ECK est une solution innovante et fiable pour les stations de rechargement des VE, les onduleurs solaires, les systèmes de stockage de l'énergie par batterie, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots élévateurs électriques. Ces contacteurs permettent des charges bidirectionnelles et sont hermétiquement scellés avec une technologie d'étanchéité en céramique, ce qui les rend sûrs et fiables. Ils conviennent également aux systèmes de 1000 VCC.
Caractéristiques
Contacteurs CC haute tension séries ECK 50B et 100B
- Scellé hermétiquement par une céramique
- Tension de commutation jusqu'à 1000 VCC
- Contacts bidirectionnels
- Contact auxiliaire en option
- Conforme à la catégorie d'utilisation DC-1
Avantages
Contacteurs CC haute tension séries ECK 50B et 100B
- Répond aux exigences de mise à niveau des systèmes
- Haute performance en termes d'endurance électrique, ce qui le rend adapté aux applications haute tension
- Permet une charge bidirectionnelle
- Surveillance intelligente de l'état du contact principal
- Homologué CE, représentant une solution globale pour les clients