Testé et éprouvé pour un usage militaire
Les relais et les contacteurs homologués selon les normes militaires (MIL-Spec) sont testés et éprouvés afin de répondre aux exigences électriques et environnementales pour les avions, les missiles, les engins spatiaux, les navires et les principaux autres véhicules, y compris les applications de soutien au sol et d’équipement de bord.
Les relais et contacteurs homologués pour un usage militaire ont des caractéristiques et capacités qui les différencient des relais industriels. Il existe deux types de dispositifs de commutation de base qualifiés MIL : électromécaniques et statiques
Nos relais et contacteurs électromécaniques MIL-Spec comprennent des contacts physiques qui ouvrent et ferment mécaniquement le circuit commuté et un circuit de bobine électromagnétique qui contrôle l’ouverture et la fermeture des contacts. La charge résistive de contact de base nominale pour les relais est de 25 ampères et moins, et pour les contacteurs de 25 ampères et plus.
Quant à lui, un relais statique (SSR) comprend un commutateur à l'état solide dont l’activation et la désactivation sont contrôlées par un circuit de commande statique ; un SSR ne contient aucune pièce mobile.
Comprendre les relais industriels et les relais homologués MIL. Nos relais industriels (ceux de nos gammes Potter & Brumfield, Schrack et Axicom ) ont généralement une classification UL ou CSA. Nos relais MIL (de nos marques CII, HARTMAN et KILOVAC) sont généralement homologués ou agréés selon une spécification MIL, comme M6106, M83726, M83536, M32085 et M83725. Les relais industriels sont généralement enveloppés de plastique et hermétiques vis-à-vis de l’environnement. Les produits de niveau de performances MIL sont généralement hermétiques dans un boîtier en métal. Les relais industriels sont généralement utilisés dans les appareils électroménagers, l’automobile, les ordinateurs et/ou les produits de consommation. Les dispositifs MIL sont généralement utilisés dans les domaines médicaux, aérospatiaux et militaires, ainsi que dans les environnements difficiles/nécessitant une fiabilité élevée.
Notre groupe de relais hautes performances (HPG) (qui comprend des solutions de nos marques CII, HARTMAN et KILOVAC) comprend le plus grand nombre de produits homologués MIL du secteur. CII est le seul fabricant de relais à être homologué au niveau de défaillance « P » le plus fiable pour MIL-PRF-39016.
Caractéristiques techniques
Les caractéristiques à prendre en compte lors de la sélection du relais ou du contacteur MIL-Spec approprié pour votre application incluent le type de charge, la tension, le courant maximal et la fréquence (CA uniquement). Ces options et d’autres sont examinées plus en détail ci-dessous.
Charges d’application
Les charges résistives, motrices, inductives, capacitives et de lampe sont des charges d’application courantes. En règle générale, les valeurs résistives sont utilisées comme valeur nominale de courant par défaut pour un appareil. Les autres niveaux de courant varient en fonction du type de charge. Par exemple, un relais avec des valeurs nominales résistives de 10 ampères et 28 Vcc peut être évalué à 8 ampères pour la charge inductive, 4 ampères pour la charge du moteur et/ou 2 ampères pour la charge de lampe. L’un des éléments clés de la longévité d’un relais consiste à connaître la charge et les conditions liées à l’application.
Tension et configuration de la bobine
Des tensions nominales de bobine courantes sont 5/6, 12 ou 24/28 Vcc et 115/230 Vca/400 Hz. D’autres options de tension peuvent être disponibles sur demande. Les configurations de bobine sont bobine maintenue électriquement ou bobine à verrouillage, le cas échéant. La bobine à verrouillage n’est pas disponible pour SSR.
Configurations des contacts
Des exemples de configuration des contacts incluent SPST (unipolaire, unidirectionnel), DPST (bipolaire, unidirectionnel), SPDT (unipolaire, bidirectionnel), DPDT (bipolaire, bidirectionnel), 3PDT (tripolaire, bidirectionnel) et 4PDT (quadripolaire, bidirectionnel). Les configurations courantes incluent la forme A (SPST, normalement ouvert) et la forme C (SPDT, normalement ouvert et normalement fermé).
Type de borne
Selon le produit, les options de borne disponibles sont généralement borne à broche à souder (pour circuit imprimé), crochet à souder (pour les faisceaux de fils), montage sur broche de support (pour le montage sur support de relais) et borne filetée (montage sur barre omnibus/cosse).
Style de montage
Les styles de montage pour les relais et contacteurs MIL-Spec sont le boîtier simple (sans collerette), HFM (montage avec collerette horizontale), RVFM (montage avec collerette verticale surélevée) et d’autres options disponibles si applicable.
Considérations supplémentaires
Les autres considérations pour les relais et contacteurs MIL-Spec incluent, sans toutefois s’y limiter : l’altitude, les brouillards salins, le brouillard, l’humidité, la température, les chocs mécaniques et/ou les vibrations. Des spécifications telles que MIL-STD-202 (méthodes d’essai pour les composants électroniques et électriques) définissent des normes d’essai, qui s’appliquent aux relais et contacteurs. Il est important de couvrir ces paramètres car ils peuvent être essentiels dans le choix du bon produit pour l’application. En outre, les spécifications MIL telles que M39016 (relais de 2 ampères), M83536 (relais de 5, 10 et 25 ampères), M5757 (relais de 5 et 10 ampères), M83726 (relais à temporisation retardé 10 ampères), M6106 (contacteurs de 25 ampères et plus) et M32085 (contacteurs 270 Vcc) peuvent être utilisées comme guide de référence concernant les exigences pour les relais et les contacteurs.
Relais et contacteurs MIL-Spec d’applications spécifiques
Relais MIL-Spec DLA
Les relais homologués MIL de la Defense Logistics Agency (DLA) sont conçus et testés pour les conditions difficiles. Les documents QPL (Qualified Product Listing) ou QPDSIS (Qualified Products Database Supplemental Information Sheet) sont des documents de référence croisée qui répertorient les produits et les fabricants agréés pour les détails de spécification pertinents.
Les QPL/QPDSIS courants pour les contacteurs et relais électromécaniques sont les suivants : QPDSIS-6106 (25 à 400 ampères), QPDSIS-83536 (5 à 25 ampères), QPDSIS-5757 (5 à 10 ampères), QPDSIS-83726 (relais à temporisation retardé), QPDSIS-39016 (2 ampères) et QPDSIS-83725 (relais sous vide). Chacun de ces documents a une spécification MIL correspondante : MIL-PRF-6106 (25 - 400 ampères), MIL-PRF-83536 (5-25 ampères), MIL-PRF-83726 (relais à temporisation retardé), MIL-PRF-39016 (2 ampères) et MIL-DTL-83725 (relais sous vide).
Les spécifications MIL courantes pour les SSR sont les suivantes : MIL-PRF-28750 (statique) et MIL-PRF-28776 (statique/hybride). Les QPL correspondantes sont QPDSIS-28750 et QPDSIS-28776.