![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Piezo_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Capteurs et transducteurs piézoélectriques
Les capteurs piézoélectriques de TE Connectivity (TE) fournissent des éléments durables de vibration, d’accéléromètre ou de commutateur dynamique pour une large gamme de marchés et d’applications. Les capteurs piézo sont disponibles sous différentes formes, tel que des films, des câbles et des éléments miniatures disponibles dans des boîtiers standard ou sur mesure.
Caractéristiques du produit :
Capteur piézoélectrique
- Flexible et léger
- Température de fonctionnement : de -40° à 85 °C
- Larges plages de fréquences et dynamiques
- Forte résistance mécanique et grande résistance aux impacts
- Compatibilité pour les conversions électriques à mécaniques
- Disponible en différentes épaisseurs et tailles
±20 %
de précision
+85 °C
température maximale de fonctionnement disponible
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/tamper-box-1-140x140.jpg)
Détection d’effraction : Les boîtiers de stockage de données de haute sécurité nécessitent des moyens fiables et efficaces pour détecter et protéger le système et ses données contre les effractions physiques. Les détecteurs d’effraction de TE Connectivity (TE) offrent une solution de haute sécurité pour la protection physique des données.
Détecteurs d’effraction
-
Guide des détecteurs d’effraction de TE Connectivity (PDF)
En savoir plus sur les capacités TDS de TE.