Résolveurs industriels pour des moteurs plus intelligents

Les résolveurs sont des capteurs de position angulaire précis qui peuvent être utilisés pour déterminer la position et la vitesse dans des applications telles que les servomoteurs. Nos résolveurs de moteurs sont des dispositifs mécaniques composés d’un stator fixe et d’un rotor mobile. Sur le plan électrique, il se compose d’un transformateur pour alimenter le rotor en énergie et d’un second transformateur pour déterminer les angles. En tant que l’une des plus grandes entreprises de capteurs et de connectivité au monde, nous pouvons proposer des résolveurs industriels résistant aux chocs et aux vibrations qui peuvent être connectés avec un grand nombre de connecteurs de servomoteurs ou d’autres applications de capteurs - spécifiquement adaptés à vos besoins.

Fiabilité et haute précision. Un système permettant de déterminer de manière sûre et précise la position est l’un des éléments les plus importants du servomoteur industriel et des unités d’entraînement. Nos résolveurs fiables et à haute performance sont conçus pour apporter une solution non seulement économique mais aussi une solution simple, polyvalente, adaptée, efficace et robuste. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur nos résolveurs industriels - disponibles en tailles 15 et 21.

Caractéristiques

  • Principe de mesure sans contact
  • Résistant à l’humidité et de nombreux lubrifiants
  • Résistant aux chocs (11 ms sinus) : 1 000 m/s2
  • Résistant aux vibrations (0... 2 kHz) : 200 m/s2
  • Grande plage de températures (-55 °C +150 °C)
  • Faible sensibilité aux interférences électromagnétiques
  • Informations angulaires sur 360°
  • Transmission du signal sur de longues distances sans aucun conditionnement supplémentaire du signal
  • Haute précision (angle typique entre ± 4’ et ± 20’ minutes d’arc selon le modèle)
  • Vitesse maximale admissible du moteur : 20 000 tr/min
  • Disponible en taille 15 et 21 (diamètre)
  • Disponible en vitesse unique ou multi-vitesse (vitesse 1 à 4)
-

Résolveurs de taille 15 - Conception compacte

Nos résolveurs de taille 15 sont conçus pour répondre aux environnements difficiles et aux exigences des espaces restreints. Grâce à son petit format, notre résolveur de taille 15 permet de déterminer avec une grande précision la position d’un servomoteur compact. De plus, différentes solutions sur mesure peuvent être proposées en plus des assemblages de câbles de moteur.

Caractéristiques

Résolveur taille 15
  • Longueur minimale du boîtier : 16,1 mm
  • Diamètre extérieur minimum : 36,83 mm
  • Diamètre intérieur maximal de l’arbre : 12,00 mm
  • Poids : env. 90 g
  • Moment d’inertie du rotor : env. 20 g · cm2
  • Faux-rond de rotation admissible : 0,075 mm
  • Décalage axial admissible : ± 0,25 mm
Séparateur

Résolveurs de taille 21 - Plus de fiabilité

Nos résolveurs de taille 21 permettent de déterminer la position angulaire avec une grande précision et ont une durée de vie supérieure à la moyenne. Les résolveurs de taille 21 sont disponibles avec une multitude de boîtiers et d’arbres spécialement conçus pour les clients, ce qui permet de réduire le temps de montage et d’installation.

Caractéristiques

Résolveur taille 21
  • Longueur minimale du boîtier : 27 mm
  • Diamètre extérieur minimum : 52,40 mm
  • Diamètre intérieur maximal de l’arbre : 17 mm
  • Poids : env. 240 g
  • Moment d’inertie du rotor : env. 200 g · cm2
  • Faux-rond de rotation admissible : 0,075 mm
  • Décalage axial admissible : ± 0,5 mm
Séparateur

Avantages

  • Fiabilité et haute précision avec de faibles exigences d’espace
  • Complètement opérationnel même dans des conditions environnementales extrêmes
  • Stable en présence d’humidité et de nombreux lubrifiants
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Durée de vie supérieure à la moyenne grâce à la conception de la structure mécanique et à l’incorporation automatisée des bobines
  • Disponible en version monotour ou multitour
  • Connexion directe avec les connecteurs Intercontec de TE

+/-6

précision angulaire en minute d’arc

20000

vitesse de rotation maximale en tr/min

+150

température maximale de fonctionnement en degrés Celsius

Applications

  • Servomoteurs
  • Robotique
  • Équipement d’automatisation d’usine
  • Machines à tisser le textile

Foire aux questions (FAQ)

Comment fonctionne un résolveur et que fait-il ?
Les résolveurs sont des capteurs de position angulaire qui peuvent être utilisés pour déterminer la position et la vitesse dans des applications telles que les servomoteurs. Grâce à sa conception, le résolveur à arbre creux bénéficie d’une durée de vie bien supérieure à la moyenne. La fiabilité, la haute précision et les besoins d’espaces réduits, complètent ses caractéristiques favorables. Il reste complètement opérationnel même dans des conditions environnementales extrêmes. Sans tenir compte des détails, le résolveur est un dispositif mécanique composé d’un stator fixe et d’un rotor mobile.

 

Sur le plan électrique, il se compose d’un transformateur pour alimenter le rotor en énergie et d’un second transformateur pour déterminer les angles. Le premier transformateur est de forme concentrique et est fonctionnellement indépendant des valeurs d’angle. Le deuxième transformateur, dépendant de l’angle, est constitué d’un enroulement de stator et d’un enroulement de rotor. Les enroulements de ces deux composants du transformateur sont conçus de telle sorte que le nombre d’enroulements dans les rainures correspond aux valeurs d’un sinus.


Les valeurs négatives sont obtenues en inversant la direction de l’enroulement. Les bobines du stator sont constituées de deux enroulements similaires qui sont montés de manière relative l’un par rapport à l’autre et tournés de 90°. Si l’enroulement du rotor est alimenté, un flux magnétique sinusoïdal est créé ce qui génère des tensions dans les bobines du stator qui sont fonction de la position angulaire relative du rotor et du stator. Les amplitudes des deux tensions correspondent au sinus ou au cosinus. Ainsi, en utilisant un circuit d’évaluation adapté, il est possible d’obtenir les données d’angle absolu (φ sinus / cosinus φ = Tan φ, où φ = angle de l’arbre). Le terme utilisé pour désigner la version de base est résolveur à une paire de pôles (résolveur à 1 vitesse).


Le nombre de paires de pôles indique à quelle fréquence la distribution sinusoïdale des enroulements du rotor et du stator est répétée au cours d’une révolution. Plus le nombre de paires de pôles est élevé, plus la précision mécanique du résolveur est élevée. Avec plusieurs paires de pôles, les données d’angle absolu peuvent être perdues, mais une résolution plus élevée est possible après la conversion numérique des signaux du résolveur.

 

Quelle est la différence entre un résolveur et un encodeur ?
Les deux dispositifs (résolveurs et codeurs) sont des capteurs de position angulaire, ce qui signifie qu’en convertissant le mouvement mécanique en signaux électriques, ils mesurent la position rotative d’un arbre. Les résolveurs sont beaucoup plus résistants aux conditions environnementales extrêmes, telles que les températures élevées, les chocs et les vibrations, que les codeurs. Les résolveurs peuvent servir d’alternative aux codeurs absolus et codeurs incrémentaux. Les codeurs fournissent un signal de sortie numérique tandis que les résolveurs fournissent un signal de sortie analogique, et nécessitent donc une conversion en signal numérique. Faire le choix entre un résolveur ou un codeur dépend de chaque application, et plus particulièrement des conditions environnementales et de l’électronique de commande. Les résolveurs sont favorables aux environnements très difficiles, mais les codeurs peuvent faire preuve d’une grande précision et sont moins complexes à intégrer dans l’électronique de commande.