Améliorer les performances des moteurs grâce aux capteurs
Capteurs de moteurs industriels
Découvrez comment les capteurs fournissent des données pour améliorer l’efficacité et la fiabilité de différents types de moteurs industriels.
Améliorer l’efficacité de vos applications motrices
De la réduction des temps d’arrêt imprévus à la planification du temps de maintenance préventive, les capteurs industriels de TE Connectivity (TE) permettent de mesurer et de surveiller les vibrations, la température et la position des moteurs industriels pour confirmer que votre usine fonctionne efficacement. Des mesures précises dans des environnements et des conditions difficiles étendent la portée des capteurs à divers types d’équipements et de processus. Plus précisément, nos solutions de détection techniques répondent à des exigences uniques dans une variété d’applications de moteurs, y compris les opérations avec de gros équipements à des fonctions plus précises. De plus, les capteurs dotés de plusieurs signaux de sortie numériques et les technologies de capteurs sans fil permettent aux usines de se transformer en site d'opérations intelligents et connectés.
Les capteurs sont des composants clés des systèmes de commande moteur. Téléchargez l’infographie sur les moteurs industriels ci-dessous pour en savoir plus.
Surveillance des vibrations

TE fabrique des capteurs accéléromètres qui surveillent l’état des moteurs pour diverses machines industrielles. Notre gamme d’accéléromètres est conçue pour résister aux rigueurs des applications industrielles générales tout en offrant suffisamment de précision pour mesurer différents niveaux de vibrations de moteur et confirmer les performances.
Mesure de la température

TE propose une large gamme de capteurs de température industriels pour la mesure, le contrôle et la compensation. Notre large sélection de produits de température comprend des thermistances CTN haute précision, des RTD, des sondes miniatures intégrées, des capteurs d’enroulement du strator et des capteurs de roulements sensibles à pointe conçus pour être efficaces et faciles à installer. Grâce à cette grande variété de technologies de capteurs, nous sommes équipés pour répondre aux besoins de mesure de la température dans de nombreuses applications de moteurs où la précision et les environnements extrêmes sont attendus.
Détection de position

TE propose une gamme de résolveurs industriels compatibles avec une large gamme de connecteurs de servomoteurs et d’applications de capteurs. Les mesures de position angulaire très fiables et très précises sont des caractéristiques nécessaires dans les applications de moteurs industriels. Avec une conception compacte et flexible, les résolveurs industriels de TE conviennent parfaitement aux systèmes de contrôle modernes haute précision. Le résolveur à tige creuse a une durée de vie supérieure à la moyenne et reste pleinement utilisable dans des conditions environnementales extrêmes.
± 6
précision angulaire en arc min
20 000
vitesse de rotation maximale en tr/min
+ 150 °
température de fonctionnement maximale en degrés Celsius
Informations relatives au produit :
Résolveurs pour des moteurs plus intelligents
-
Résolveurs industriels Brochure du produit
Découvrez comment les résolveurs de TE permettent une plus grande efficacité dans vos applications moteurs.
Autres technologies de capteur