Capteurs de pression sans fil
Les capteurs de pression haute précision sans fil de TE Connectivity ne nécessitent aucun câblage et permettent de contrôler et de surveiller les processus à distance grâce à une communication numérique transparente. Nos produits sont certifiés pour les zones dangereuses à sécurité intrinsèque. Ils répondent à toutes les exigences applicables en matière de communication par radiofréquence et sont conformes aux normes CE et RoHS.
Ces capteurs de haute précision sont enfermés dans un boîtier en acier inoxydable et en polymère. Les capteurs de pression sans fil conviennent pour mesurer les pressions des liquides, gaz, fluides contaminés et légèrement corrosifs. La conception du port n’utilise pas de joints toriques internes ni de matières organiques exposées au fluide sous pression, ce qui offre une excellente durabilité et des performances sur le long terme.
Caractéristiques du produit
- Connectivité Bluetooth et LoRaWAN
- Alimenté par batterie avec une longue durée de vie
- Analyse des données intégrée avec actions programmables
- Certification pour zones dangereuses à sécurité intrinsèque
- Homologation CE pour l’industrie lourde
- Résiste à des chocs de 50 g et à des vibrations maximales de 10 g
- CAN numérique 24 bits
- À partir de ±1 % de marge d’erreur totale (TEB)
- Excellente stabilité à long terme
- Grandes plages de température de fonctionnement
Applications types
- Contrôle et surveillance des processus industriels
- Systèmes CVC avancés
- Systèmes de réfrigération
- Bancs d’essai automobiles
- Véhicules tout-terrain
- Pompes et compresseurs
- Systèmes hydrauliques/pneumatiques
- Matériel agricole
- Production et gestion de l’énergie
- Surveillance des pompes de piscine/spa