![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/discrete-ntc-470x445.jpg)
Capteurs de température CTN
TE Connectivity est l’un des principaux concepteurs et fabricants de thermistances CTN (coefficient de température négatif) de haute précision. Les CTN offrent de nombreux avantages en matière de détection de température, avec notamment une taille miniature, une excellente stabilité à long terme, une exactitude et une précision élevées. Nos thermistances CTN procurent des solutions de détection thermique pour des applications de base ou complexes, dans diverses conditions environnementales.
Caractéristiques du produit :
Capacités des thermistances CTN de TE
- Haute précision / interchangeabilité
- Stabilité et fiabilité à long terme démontrées
- Composants miniaturisés
- Temps de réponse rapide
- Options de fil conducteur
- Disponible pour des plages de températures allant de -80ºC à +300ºC
- Assemblage de sondes sur mesure disponible
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Foire aux questions
Q : Quel est le temps de réponse des CNT ?
R : Le temps de réponse est défini comme le temps qu’il faut pour atteindre 62 % ou une nouvelle température, et est fonction de la masse. Plus le capteur est petit, plus la réponse est rapide. Un capteur discret répondra plus rapidement que le même capteur conditionné à l’intérieur d’un boîtier métallique. Les temps de réponse typiques d'un capteur à thermistance CTN de la série I sont inférieurs à 15 secondes.
Q : Les CTN sont-ils disponibles dans une taille plus petite ?
R : La taille normale pour un capteur discret revêtu d'époxy est de 0,95" de diamètre extérieur maximum. Les capteurs en verre miniatures ont un diamètre extérieur maximum de 0,15".
Q : Quelle est la stabilité des capteurs CTN ?
R : Les différentes familles de capteurs ont des taux de stabilité différents. Les CTN revêtus d'époxy sont moins stables que les capteurs CTN en verre étanches.
Lire la suite : Foire aux questions sur les capteurs de température à thermistance CTN (FAQ)
Applications
- médicales : cathéters, dialyse, surveillance des patients
- Aérospatiale et défense : satellites, missiles, engins spatiaux, avions, surveillance atmosphérique
- CVCR : flux d’air, réfrigération mobile/bac, détection d’incendie, gestion du bâtiment
- Électroménagers : sèche-linge, cafetières, fours industriels, contrôle de piscine/spa
- Instrumentation : Détection de débit liquide/d’air/de gaz, analyse chimique, surveillance métrologique
- Automobile : climatisation de l’habitacle, sièges chauffants, surveillance de la température extérieure
![Ressources supplémentaires](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Ressources supplémentaires
- Thermistances CTN | Guide de sélection
- Performances des CTN situées dans des environnements exposés aux radiations | Foire aux questions (FAQ)
- Capteurs de température—Sélection du design des produits | Note d’application
- Performance du capteur de thermistance CTN | Note d’application
- Considérations concernant les tests de thermistance CTN | Note d’application
- Thermistances CTN pour les mesures de débit de gaz | Note d’application
![Ressources supplémentaires](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)