Éléments de capteur de température RTD

Les éléments de capteur de température RTD de TE Connectivity sont conçus pour fournir une mesure précise et stable dans les applications à température extrême. Ces éléments offrent un excellent rapport qualité-prix grâce à leur conception éprouvée, leur facilité d'utilisation, leurs performances fiables et leur disponibilité rapide. Des mesures de température précises peuvent être effectuées dans des environnements extrêmes. Que vous travailliez sur un nouveau concept technique ou que vous en optimisiez un, nos éléments de capteur de température RTD sont faciles à utiliser dans de nombreuses applications et industries. La sortie linéaire ne nécessite qu'une faible intervention technique et nous rendons ces éléments rapidement disponibles pour la plupart des tailles.

Comprendre les éléments de capteur RTD

Un élément de capteur RTD est le composant de détection de température qui change de résistance en fonction des variations de température. Pour les éléments en platine, il existe deux types de base : les éléments à couche mince dans lesquels le platine est pulvérisé sur une base en céramique par photolithographie et gravure, et les éléments à fil enroulé, pour lesquels un mince fil de platine est enroulé et fusionné à l’intérieur d’un corps en verre ou incorporé dans de la céramique. Les éléments sont différents des sondes RTD ou des assemblages qui se composent d’un élément RTD, d’une gaine ou d’un boîtier, d’un époxy ou d’une résine, de fils d’extension et parfois d’un connecteur ou d’une terminaison.

Lire la suite

Caractéristiques du produit :

Capacités des éléments de capteurs RTD de TE
  • Mesures précises dans des environnements extrêmes
  • Facilité d’application et d’utilisation
  • Conçu pour résister à des températures extrêmes comprises entre - 200 et + 600 °C
  • Normes industrielles internationales (CEI 60751:2008)
  • Efficacité technique accrue grâce à la production linéaire
  • Gamme complète pour de nombreuses applications

Types d’éléments de capteur RTD

Les deux types d’éléments de capteur RTD les plus courants sont les éléments à couche mince et les éléments à fil enroulé en verre. Les éléments à fil enroulé sont généralement de deux types : en verre ou en céramique. Certains éléments CMS sont également fabriqués, notamment une version CMS 1206 que TE fabrique, un élément Ni1000 dans un boîtier SOT23 et même un élément de détection numérique, le TSYS01 qui contient un élément de détection interne Ni1000.

 

Un élément à couche mince est fabriqué à l’aide d’une technologie appelée photolithographie. Cette technologie permet aux éléments de détection d'être plus robustes, plus petits, plus précis et plus économiques que les éléments traditionnels à fil. Étant donné que les éléments à fil enroulé nécessitent beaucoup de main-d’œuvre, ils ont tendance à être plus coûteux. Cependant, les éléments à fil enroulé présentent des avantages. Retrouverez ci-dessous un récapitulatif de quelques avantages pour chaque style.

Avantages des éléments à couche mince :

  • Coût réduit
  • Temps de réponse rapide
  • Petite taille
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Bonne résistance aux chocs thermiques
  • Faible masse thermique

 

Avantages des éléments à fil enroulé :

  • Plus grande plage de température de fonctionnement
  • Valeurs de résistance de base personnalisables
  • Sources de courant plus élevées disponibles
  • Haute précision sur une plage de température plus grande
  • Fils conducteur de plus grand diamètre
  • Auto-échauffement plus faible

Applications

Les éléments de capteur RTD sont particulièrement adaptés aux applications qui nécessitent une plage de température de fonctionnement plus élevée que les thermistances, qui nécessitent une bonne précision sur une large gamme de températures ou pour des applications qui nécessitent une bonne stabilité et une faible dérive dans le temps. Applications recommandées :

Le capteur RTD à couche mince en platine est constitué d’un film mince structuré en platine qui est déposé sur un substrat céramique, et passivé par un revêtement de verre.  Les types les plus courants de capteurs RTD à couche mince en platine sont les modèles Pt100 et Pt1000. Le Pt100 a une valeur de résistance de base de 100Ω à 0 °C (point de solidification), et le Pt1000 a une valeur de résistance de base de 1000Ω à 0 °C. Le coefficient de résistance de température (TCR) le plus courant pour ces capteurs est de 3850 ppm/K, ce qui signifie un changement de résistance de 38,5 Ohms entre 0 et 100 °C pour le Pt100. Le Pt100 et le Pt1000 sont disponibles en plusieurs tailles et avec différentes précisions de température.