Aperçu du produit
Performances robustes, conception compacte
Les commutateurs anti-vandalisme sont utilisés dans des applications que l’on retrouve partout dans le domaine public, souvent loin des systèmes de surveillance. La gamme d’applications est vaste et comprend presque tout, des ascenseurs aux bornes pour clients, en passant par les systèmes d’accès sécurisés.
Les commutateurs sont l’un des composants électroniques les plus sollicités. Uniques parmi les composants, ces appareils sont l’interface cruciale entre l’opérateur et la machine. De toutes les catégories de commutateurs, il y en a une qui doit travailler encore plus fort que la plupart - celle des commutateurs anti-vandalisme. Quelle que soit l’application, ce type de commutateur doit fournir des fonctionnalités robustes, des performances fiables et une protection solide tout en permettant une installation simple et une utilisation facile. Par-dessus tout, ils doivent fournir une protection robuste contre les tentatives délibérées de sabotage et d’endommagement de l’appareil.


La plupart des commutateurs anti-vandalisme sont disponibles dans des conceptions circulaires à bouton-poussoir. Ils sont fabriqués avec de l’acier inoxydable pour le cadre et l’actionneur du commutateur, alliant résistance mécanique et résistance chimique. En tant que partie du commutateur la plus exposée à une utilisation intensive, l’actionneur est généralement conçu de manière à limiter les possibilités d’utilisation abusive et d’endommagement par des vandales potentiels.
Lorsqu’il est conçu avec un design compact, l’actionneur aide à limiter l’espacement entre le commutateur et le panneau, ce qui permet de minimiser les dommages causés par les tournevis ou d’autres outils minces tout en facilitant l’accès. Également connus sous le nom de commutateurs résistant au vandalisme, ces commutateurs sont fixés à un panneau à l’aide d’une technique de montage frontal, ce qui améliore encore le profil extérieur lisse du commutateur en cachant l’écrou de fixation (connu sous le nom d’écrou de blocage) en toute sécurité derrière le panneau.
Dans la plupart des cas, les commutateurs anti-vandalisme sont montés dans des zones exposées au vent et à la pluie, dans des applications telles que les systèmes de sécurité extérieurs. Cela signifie que le commutateur doit être fabriqué avec des matériaux qui résisteront non seulement à une utilisation intensive, mais également à des éléments agressifs. L’utilisation des bons matériaux est cruciale pour protéger de manière fiable et à long terme l’électronique délicate d’équipements.
Exemples d’applications pour les commutateurs anti-vandalisme
Pour y parvenir, les concepteurs doivent aller au-delà de la simple imperméabilisation. Cela implique de développer des solutions qui protègent l’appareil contre les substances les plus sinistres, telles que des adhésifs puissants ou des liquides inflammables, qui peuvent tous deux endommager l’équipement. Il existe d’autres risques à prendre en compte lors du développement du bon type de commutateur pour une application.
Choisir le bon commutateur commence par comprendre comment les actionneurs des commutateurs anti-vandalisme sont fabriqués, en termes de tolérances fines, pour limiter ou empêcher la pénétration de liquides dans l’appareil. Les commutateurs peuvent également utiliser des matériaux d’étanchéité capables de résister à des produits chimiques agressifs. En plus d’offrir une protection robuste et des performances fiables, les commutateurs anti-vandalisme doivent offrir un design attrayant et accrocheur. Étant donné que ces commutateurs sont parfois utilisés dans des zones à faible luminosité, la conception doit aider les gens à comprendre comment les commandes fonctionnent et ce qu’elles contrôlent.
Chez TE, nous concevons et fabriquons une gamme robuste de commutateurs anti-vandalisme conçus pour la fiabilité, selon des spécifications rigoureuses, en mettant l’accent sur des interfaces conviviales facilitant l’utilisation, avec des matériaux qui protègent et optimisent la durée de vie opérationnelle.
L’utilisation des bons matériaux est cruciale pour protéger de manière fiable et à long terme l’électronique délicate d’équipements.
Nos commutateurs anti-vandalisme sont conçus comme une solution simple d’utilisation. Ceci est important pour les situations où les appareils sont exposés à des dommages potentiels et où il est nécessaire d’améliorer le contrôle pour augmenter les performances.
Par exemple, dans des environnements difficiles tels que des usines, nos commutateurs anti-vandalisme peuvent résister à une utilisation continue dans des conditions extrêmes. Dans les technologies à forte utilisation telles que les ascenseurs et les bornes électroniques, ils peuvent fournir une fiabilité au fil du temps.
Parce que les coûts associés à une pièce d’équipement défectueuse peuvent être élevés, et pas seulement en termes de réparation ou de remplacement, mais aussi en termes de temps d’arrêt inattendu ou de retards dans le remplacement des composants défectueux, nous avons développé une gamme de commutateurs anti-vandalisme capables de fonctionner comme prévu malgré les vibrations, les machines en mouvement rapide et les liquides corrosifs.
Parcourez notre gamme de commutateurs anti-vandalisme et trouvez la solution adaptée à votre conception.