Commutateurs à action rapide avec plusieurs styles d’actionneurs
Un commutateur à action rapide est un commutateur mécanique qui permet de transférer rapidement les contacts d'une position à l'autre. Les commutateurs à action rapide de TE sont disponibles avec différents styles d’actionneurs et options de montage. Notre offre de produits à action rapide s’étend des commutateurs miniatures aux commutateurs IP en passant par les produits standard.
Trouvez les résistances en fonction de l'élément et du type
Commutateurs à action rapide
Un commutateur à action rapide est un commutateur mécanique qui permet de transférer rapidement les contacts d'une position à l'autre. Il existe plusieurs types d'actionneurs : les actionneurs avec levier, qui peuvent être droits ou formés ; les actionneurs à bouton-poussoir, parfois appelés boutons actionneurs ; et les actionneurs à galet, qui peuvent être des galets réels ou simulés. Également connus sous le nom de microrupteurs, les commutateurs à action rapide peuvent être avoir un contact momentané ou maintenu et sont disponibles en versions subminiature, miniature et standard. Ils sont généralement composés de thermoplastiques, de plastiques ou de métaux. Les commutateurs à action rapide sont utiles dans les situations où une ouverture ou une fermeture rapide d’un circuit est nécessaire, comme un bouton de souris ou le réglage d’un appareil.
Applications spécifiques
Commutateurs à action rapide
COMMUTATEURS À ACTION RAPIDE ALCOSWITCH DE LA SÉRIE HCP
Les commutateurs à action rapide pour courant élevé de la série HCP de TE Connectivity offrent une grande flexibilité grâce à diverses combinaisons de styles de leviers associés à des commutateurs pour courant nominal plus élevé. Les nouvelles options de courant nominal comprennent les versions 10, 16, 20 et 26 ampères. Ces commutateurs sont conçus pour convertir une action mécanique en action électrique. Ils sont donc très adaptés pour des applications telles que les appareils électroménagers et l’automatisation industrielle, mais aussi pour d’autres utilisations domestiques ou industrielles. Les commutateurs à action rapide de TE sont conçus selon les dimensions standard de l'industrie, ce qui les rend extrêmement adaptés pour une utilisation avec les modèles déjà existants. Ils sont disponibles avec différents styles de contact pour permettre une meilleure polyvalence.
Principale caractéristique
- Des contacts robustes et une conception interne permettent une capacité de transport de courant plus élevée
- Trous de montage standard pour permettre un montage sur des systèmes existants.
- Plusieurs styles d’actionneurs pour une flexibilité de conception/application