![](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/product-hero-rendition/foil-terminals-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Bornes pour feuillards pour des connexions fiables et une dissipation thermique efficace
Nous fabriquons des bornes pour feuillards sous la marque de bornes TERMI-FOIL. Nos bornes pour feuillards sont reconnues pour leur fiabilité, leur légèreté, leur prix économique, leur rendement de dissipation thermique, leur résistance et leur application rapide. Notre gamme de bornes TERMI-FOIL est disponible avec une large gamme de tailles pour établir des connexions de fil vers une feuille d'aluminium et avec des types de raccords plus importants. Nos bornes pour feuillards sont conçues pour des tailles de fil allant de 22 AWG à 8 AWG [de 0,3 à 8 mm2]. Les plus grandes sont disponibles avec des longueurs allant jusqu’à 15 pouces [381 mm].