Bornes ergonomiques et durables pour batteries
Le marché croissant des batteries nécessite des bornes ergonomiques à faible force de connexion. Elles doivent pouvoir supporter des courants élevés et offrir des performances fiables lors de cycles de connexion. Les bornes batterie-PCB de TE sont très résistantes et conçues pour répondre à tous les besoins des clients. Elles sont capables de supporter jusqu'à 10 000 cycles de connexion. Les bornes de contacts multipoints présentent des bords de contact arrondis qui permettent une faible force d'insertion (LIF) et une grande surface de contact pour une connexion fiable ainsi qu'une excellente résistance de contact de bas niveau (LLCR). Elles sont disponibles en version 20 A et en version 5 A. Les bornes peuvent être assemblées dans des boîtiers personnalisés en fonction des exigences des applications. Nous pouvons également développer des bornes sur mesure avec différentes caractéristiques électriques et mécaniques. Les bornes sont destinées pour les domaines de l'électromobilité, les outils électriques, les outils de jardinage et les appareils électroménagers.

Caractéristiques du produit
Courant maximal (A) | 5 / 20 | Cycles de connexion | 10000 |
Force de connexion max (N) | 6 / 8 | Matériaux (base/placage) | Base : alliage de cuivre Placage : nickel, sélectif en étain |
Force de déconnexion min (N) | 0,5 / 0,8 | Température de fonctionnement* (°C) | -10 à +110*Comprend l'élévation de température des bornes |
Produits recommandés
-
Connecteurs pour batteries
Que ce soit pour des outils électriques sans fil, des outils pour le gazon et le jardin, des aspirateurs sans fil robotisés ou des vélos électriques, l'ingénieur d'aujourd'hui a besoin de solutions fiables et connectées. À mesure que le marché des batteries se développe, il devient nécessaire d'élaborer une technologie plus puissante qui permet aux ingénieurs de concevoir des produits avec des capacités de courant équilibrées, des ampères plus élevés et des temps de charge plus rapides pour les projets les plus exigeants. TE Connectivity est le partenaire privilégié pour faire en sorte que chaque connexion compte.