Prolongation de fil robuste pour les environnements difficiles
![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/compact-seal-splice-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Prolongation de fil robuste pour les environnements difficiles
Le prolongateur compact étanche permet de créer une connexion fil-à-fil robuste et de protéger la connexion des environnements difficiles, tels que l'eau et les UV. Il est ergonomique et doté d'un contact à déplacement d'isolant (IDC) qui facilite l'installation. Le boîtier transparent permet de confirmer visuellement l'état de la connexion, tandis que les codes de couleur permettent de réduire les erreur de connexion. Le prolongateur compact étanche offre également une conception flexible et sûre, avec une petite taille qui peut être installée dans des espaces confinés. Ses matériaux sont résistants à la combustion et répondent aux normes UL 94 V-0 et GWT (test du fil incandescent). Ce produit est une excellente solution pour des applications telles que la climatisation, l'éclairage extérieur et les environnements intérieurs humides.
Caractéristiques du produit
Axe central (mm) | N/A | Température de fonctionnement (°C) | -40 à +105 |
Courant nominal max (A) | 20 | Calibre du fil (AWG) | 18-12 |
Tension nominale | 600 VCA | Positions disponibles | N/A |
Fil incandescent disponible IEC 60335-1 | Oui | Version étanche disponible | Oui |
Norme UL94 disponible | V-0 | Couleur/Détrompage disponible | Oui |
Normes et certifications | UL486C | Configurations disponibles | Fil-à-fil |