![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-push-grips-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs de fils isolés Push-Grip
Nos connecteurs de fils Push-In sont des connecteurs de fils isolés pour les installations électriques. Ces connecteurs à épissure de fils poke-in et sans outil conviennent aux fils unifilaires et toronnés de 22 à 14 AWG. Ils sont faciles à installer pour les applications de modernisation d'éclairage, de signalisation numérique, d'éclairage commercial et résidentiel et autres systèmes de câblage.
Faciles, visibles, rapides. TE Connectivity développe des produits pour les installations électriques qui sont faciles et rapides à installer et qui facilitent les réparations. Grâce à la terminaison poke-in sans outil, nos connecteurs de fils Push-Grip répondent à ces critères. Ces produits d'épissure sont codés par couleur pour une identification facile et leur taille compacte en fait le choix idéal pour les applications où l'espace est limité. Ces connecteurs permettent une terminaison visible des fils unifilaires ou toronnés de calibre 22-14 AWG.
Applications
- Systèmes de câblage résidentiels et commerciaux
- Modernisation de l’éclairage
- Signalétique numérique
- Équipement pour bâtiments commerciaux
- Éclairage de bureau
Principaux avantages
- Temps d'installation réduit grâce à la technologie filaire poke-in et à la terminaison des conducteurs sans outil.
- Installation facile en usine ou sur le terrain avec fente d'essai pour tester la tension.
- Taille compacte avec code couleur pour une identification facile.
- Boîtier transparent permettant de vérifier visuellement la bonne insertion du conducteur.