Connecteur flexible pour l'éclairage et les installations électriques
Découvrez nos connecteurs et câblage modulaires étanches, flexibles et enfichables pour les circuits d'alimentation et de données des secteurs de la construction et de l'éclairage. Avec un design prêt à l'emploi, nos solutions comprennent des connecteurs NECTOR S pour des installations intérieures rapides ou des connecteurs NECTOR T avec indice IP67/IP68 pour des conditions d'humidité élevée et des environnements difficiles. Nos solutions sont dotées d'une vis M3 ou de contacts à sertir pour les installations d'éclairage horticole et extérieur. Les deux types de connecteurs permettent aux fabricants de concevoir et de construire des unités de distribution de puissance et des assemblages de câbles hors site, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et améliorant la fiabilité. Découvrez ci-dessous les avantages du système NECTOR.
Produits recommandés
Les connecteurs NECTOR T permettent de distribuer efficacement l'alimentation grâce à des répartiteurs à 3 et 4 voies, des prolongateurs, et des options de montage sur panneau pour les environnements extérieurs difficiles. Avec un indice de protection IP67/68, ils conviennent pour l'éclairage horticole, des jardins et des façades. Leur extrémité à vis est compatible avec des sections de fil allant de 1,5 à 4 mm², ce qui simplifie l'installation et réduit les coûts de main-d'œuvre. Ces connecteurs sont conçus pour résister aux UV, à la pluie et à la poussière, ce qui garantit des performances fiables lorsqu'ils sont exposés à des conditions difficiles.
Le connecteur NECTOR S pour alimentation est une solution de câblage flexible, entièrement enfichable et modulaire, conçue pour être compacte et facile à installer, et ainsi respecter les exigences de l'industrie en matière d'éclairage. Ce connecteur de 7,5 mm s'intègre parfaitement dans les ouvertures de 8 mm, contrairement aux options plus grandes et plus encombrantes, ce qui le rend parfait pour des installations épurées. Idéal pour les applications nécessitant des connexions d'alimentation fiables et un raccordement entre les lampes, le connecteur NECTOR S est conçu pour simplifier et améliorer vos systèmes d'éclairage.