Fil de transmission automatique
Résistance avancée au fluide de transmission. Les fils Raychem ATF de TE sont spécialement conçus pour des performances à long terme dans les applications de transmission automatique. Les fils combinent la durabilité avec une excellente résistance hydraulique et des matériaux d’isolation thermiquement stables.
Les performances sont automatiques. Les fils Raychem ATF de TE sont spécialement conçus pour les applications de transmission automatique. Notre fil de transmission automatique est doté d’un matériau fluoropolymère réticulé par rayonnement spécialement modifié qui offre d’excellentes performances à long terme, même lorsqu’il est immergé dans un fluide de transmission automatique chaud. Les fils internes de la boîte de vitesses sont souvent immergés dans un fluide de transmission chaud et agressif, ce qui peut rapidement dégrader l’isolation polymère standard. Le fil ATF a été approuvé par les équipementiers américains en tant que fil de transmission automatique.
Technologies de base
Leadership technique dans l’industrie du fil et du câble
- Raychem de TE est un pionnier de la réticulation des rayonnements et l’un des principaux fournisseurs de tels produits dans le monde.
- Toutes les principales gammes de produits de TE utilisent des formulations d’isolation développées en interne et adaptées pour offrir des performances optimales pour chaque besoin spécifique.
- Lorsque TE développe un nouveau produit, nous le testons bien au-delà des limites des spécifications internationales et OEM, pour nous assurer qu’il dépassera non seulement les attentes en matière de service, mais qu’il sera aussi facile à traiter et à installer que possible.
- TE utilise des techniques de fabrication de pointe pour garantir une qualité de produit constante.
- TE fournit des directives de manipulation complètes avec nos produits, et notre équipe d’assistance technique experte est toujours disponible pour répondre à toutes les questions techniques qui peuvent survenir.
Avantages
- Réduit les coûts des fils de transmission automatique
- Résistance exceptionnelle au fluide de transmission automatique
- Robuste mécaniquement – pour résister au traitement en atelier et aux besoins en service
- À utiliser uniquement dans les circuits CC
Fonctionnalités
- Température nominale - 40 °C à + 150 °C (3 000 h)
- Résistance aux fluides de transmission exceptionnelle
- Petite taille, poids léger
- Résistance mécanique
- 600 volts. Disponible en différentes épaisseurs de paroi