Réduction de l’épaisseur de la paroi pour un gain de place
Nous proposons une gamme de fils et de câbles haute performance sans halogène et à faible risque d’incendie. La gamme répond aux principales normes ferroviaires européennes, asiatiques et américaines. Le fil répond aux normes de rail clés EN50306 et EN45545-2 et est sans halogène. Avec l’expérience de la science des polymères, nous avons développé des gaines légères à paroi mince. La réduction de l’épaisseur des parois et de l’isolation des gaines permet d’économiser beaucoup d’espace et de poids. Grâce à nos capacités de conception, des conceptions personnalisées sont disponibles pour répondre aux exigences individuelles des clients.
Gamme de fils et câbles ferroviaires
Fils et câbles EN50306
Fils et câbles de signal de 300 volts conçus pour toutes les applications ferroviaires nécessitant des gaines sans halogène légères. Cette gamme de produits répond aux normes ferroviaires clés EN50306-2 pour les fils primaires et EN50306-3, -4 pour les câbles, y compris la spécification de danger EN45545-2 (R15 HL3). Tous les produits sont conformes à la spécification EN50306, ce qui signifie marqués EN, classés 300 V avec fil primaire blanc et gaines extérieures noires, avec une gamme de tailles de 0,50 mm² à 2,50 mm².
FIL ET CÂBLE RL
Fils et câbles de signal de 600 volts conçus pour toutes les applications ferroviaires nécessitant des gaines sans halogène légères. Cette gamme de produits répond aux normes ferroviaires clés EN50306-2 pour les fils primaires et EN50306-3, -4 pour les câbles, y compris la spécification de danger EN45545-2 (R15 HL3). Les produits répondent aux exigences de la norme EN50306 mais ne sont pas conformes à la présente spécification. Cela signifie que le client peut choisir son propre marquage de câble, évalué à 600 V, le fil primaire peut être de n’importe quelle couleur requise, avec une plage de taille de 0,25 mm² à 4,00 mm². Nous pouvons appliquer à la spécification EN ou en version personnalisée (RL). Autres tailles et couleurs disponibles sur demande.
Applications potentielles de signaux basse tension
- Éclairage
- Signal de commande
- HVAC
- Boîtes à bornes
- Connexion à la terre
- Câblage de chariot