En veillant à ce que vos câbles soient correctement installés, vous éviterez des pannes ultérieures.
Il est essentiel pour les performances de l’entreprise d’éviter les temps d’arrêt. Nos techniciens peuvent vous aider à remplacer les produits défectueux, à tester une fois de plus les produits une fois l’installation terminée, à superviser vos installateurs, à fournir des rapports de test détaillés, tout cela disponible dans un format comprenant le produit, la formation, les services de test et de mise en service et une garantie prolongée.
• Décharge partielle (PD)
• VLF avec résistance CA
• Tangente Delta
• Niveau de tension :
1. 5/8 kV jusqu’à 42 kV avec la remorque MT. Nous fournissons toutes les sondes de test et prises nécessaires pour les tests. Si besoin est, nous pouvons également offrir des services de réparation d’urgence sur place. Notre remorque pour les essais MT est équipée des accessoires de câbles moyenne tension IEEE et IEC de TE.
2. De 46 kV jusqu’à 230 kV. Nous effectuons des services d’essais et de mise en service sur le terrain pour les accessoires de câbles haute tension.
• RSTI – Équerre IEC pour effectuer des tests (si précommandés)
• RPIT – Prises isolantes pour les tests d’extrémités embrochables (si précommandés)
• RPIT – Test des prises pour les extrémités embrochables (nous testons tous les produits, quelle que soit la marque)
• Raccordements et extrémités thermorétractables et rétractables à froid (pour réparation, en cas d’échec du test du produit)
• Permet d’obtenir un système de câble fiable qui maintient l’alimentation électrique, en réduisant au minimum l’apparition de défauts attribués à des erreurs d’installation.
• Permet d’accéder à des tests de câbles sur site, à des résultats fiables, à la réparation des câbles et à une garantie prolongée.
• Permet d’éviter de mettre en service des lignes neuves ou réparées avant de les avoir testées avec nos services d’essai.