centre de formation en allemagne

Investir dans la qualité et la fiabilité

Nous offrons des programmes de formation personnalisés dans notre établissement d’enseignement moderne. Les participants apprennent à installer et à évaluer correctement les produits TE dans le but de limiter les pannes et d’accroître la fiabilité du réseau.

Notre centre de formation à Ottobrunn

Notre centre de formation à Ottobrunn (près de Munich, en Allemagne) est la plaque tournante de nos activités de formation. Notre établissement d’enseignement moderne est conçu et équipé pour dispenser des cours des théoriques et des formations pratiques sur les produits. Des formations, des évaluations et des séminaires standard et personnalisés permettent aux participants d’améliorer la fiabilité du réseau grâce à une installation et une évaluation correctes des produits TE.

Nous offrons une variété de programmes de formation de 3 à 5 jours et nous pouvons offrir des séances sur mesure pour répondre à vos besoins de formation spécifiques. Environ 70 % de la totalité des cours consiste en une formation pratique, les 30 % restants étant consacrés à la théorie. Dans le cadre de la formation pratique, les participants préparent les câbles et les assemblent entièrement.

ACHT
ACHT

Les clients qui visitent le centre de formation d’Ottobrunn, situé au siège mondial de notre division Énergie, ont l’avantage de rencontrer des experts locaux, de l’ingénierie à la gestion des produits, en passant par la fabrication et les tests. Des visites guidées à travers les différents départements et de courtes démonstrations des fondamentaux théoriques de l’électricité complètent la formation.

 

Les séances théoriques couvrent les propriétés physiques des matériaux utilisés, les méthodes employées et le bon choix de composants pour chaque ensemble. Au cours de la formation pratique, les participants apprennent la manipulation et le traitement appropriés de divers accessoires de câbles ou applications d’installation. Les participants sont également formés sur les relations et les fonctions des composants individuels.

 

ACHT

Emplacement

Finsinger Feld 1, 85521 Ottobrunn, Allemagne.


Les informations de contact de notre centre se trouvent ICI.

Nos programmes de formation

Certification ACHT (Accessoires pour câbles haute tension)

Acquérir les connaissances techniques et les compétences pratiques nécessaires pour installer avec succès et en toute sécurité les produits ACHT sélectionnés de TE Connectivity, de 72 kV à 245 kV.

Notre certification d’installateur est valable deux ans en fonction de votre choix de cours.

 

Certification ACMT (Accessoires pour câbles moyenne tension)

Gagnez les connaissances techniques et les compétences pratiques nécessaires pour installer avec succès les produits Raychem ACMT jusqu’à 52 kV.

Notre certification d’installateur, valable deux ans, combine formation et évaluation.