Présentation et instructions de montage du connecteur AMPSEAL (anglais)
Découvrez nos connecteurs AMPSEAL, conçus pour les applications de câble à carte dans des environnements difficiles. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.
Insertion du contact
Saisissez le contact serti à environ un pouce derrière le fût à sertir du contact.
Vérifiez que la cale de blocage de la fiche est en position ouverte. Alignez le contact à la cavité correspondante.
Insérez le contact dans la cavité du connecteur jusqu’à ce qu’il y ait un clic audible ou tactile. Une légère traction permet de vérifier que le contact est bien verrouillé.
Une fois que tous les contacts ont été insérés, fermez la cale de blocage en pressant de manière simultanée les verrous vers l’intérieur et en poussant la cale de blocage dans le boîtier.
Retrait du contact
Insérez la pointe d’un tournevis entre le bord du boîtier de la fiche et l’un des coins de la cale de blocage.
Faites doucement levier sur le bord de la cale de blocage jusqu’à ce qu’elle soit libérée (mais pas complètement retirée) du boîtier. Répétez ces étapes pour le coin opposé de la cale.
Apprenez à sertir nos contacts AMP MCP. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.