Antennes à diagramme de rayonnement contrôlé (CRPAs)
Éléments d'antennes à large bande à quatre (4) éléments ou compactes à sept (7) éléments conçus pour recevoir des signaux GPS et GNSS.
11/14/2017
TE Connectivity (TE), un leader mondial de la connectivité et des capteurs, a officiellement introduit sur le marché des antennes à diagramme de rayonnement contrôlé (CRPA) à quatre éléments ou compactes à sept éléments pour une connectivité plus fiable au sein des systèmes mondiaux de positionnement (GPS) et des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS).
Les appareils aéroportés et les véhicules terrestres de défense s'appuient de plus en plus sur le GPS et le GNSS pour assurer la précision de la position, de la navigation et de la synchronisation lorsqu'ils sont engagés dans des environnements hostiles. Les signaux satellites peuvent être relativement faibles et la réception est très sensible aux interférences. Une solution consiste à utiliser des CRPA, qui peuvent aider à atténuer l'impact des interférences sur la connectivité GNSS lorsqu'elles sont utilisées avec des antennes électroniques compatibles. Les CRPA à quatre éléments et les CRPA compacts à sept éléments de TE permettent de fournir une couverture de réception plus homogène pour les transports aériens et terrestres.
Cathy Lehman, chef de produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine chez TE Connectivity explique que « les CRPA de TE contribuent à apporter sécurité et précision aux avions, aux véhicules terrestres et aux drones qui s'appuient sur le GPS ou le GNSS pour trouver un positionnement sûr dans des conditions difficiles ». Elle ajoute que « en réduisant le risque d'interférence dans les signaux de transmission radio atteignant le GPS, TE contribue à apporter protection et homogénéité aux applications de défense. »
Les antennes CRPA à quatre éléments et compactes à sept éléments de TE sont compactes et légères pour répondre aux besoins des plates-formes soumises à des contraintes de taille, de poids et de puissance (SWaP). Chaque antenne est construite avec un réseau compact d'éléments d'antenne à large bande qui prend en charge les signaux GPS (compatible avec le code M), GALILEO et COMPASS. Ces éléments d'antenne sont chacun alimentés en quadrature en quatre points pour une réception en polarisation circulaire dans le sens horaire (RHCP). Par rapport aux éléments traditionnels alimentés par « tourniquet », cette méthode d'alimentation en quatre points permet une couverture de réception plus homogène, tout en réduisant les variations de performance.
Brochures CRPA à 4 éléments et à 7 éléments
-
CRPA à 4 éléments
L'antenne CRPA-3-4-GIAS-01 est un réseau compact à quatre (4) éléments d'antenne à large bande conçus pour recevoir des signaux GPS et GNSS.
-
CRPA à 7 éléments
L'antenne ANT-3-7-CSEA-01 est un réseau compact à sept (7) éléments d'antenne à large bande conçus pour recevoir des signaux GPS et GNSS.