Application
Solutions de contrôle du mouvement de conduite
Découvrez comment les solutions innovantes de TE pour la technologie des servovariateurs continuent de répondre aux exigences croissantes de vos clients.
À chaque étape du chemin
Les niveaux croissants d’automatisation et de décentralisation de la production industrielle présentent des défis majeurs. Aujourd’hui plus que jamais, les solutions d’automatisation doivent impressionner par leur rentabilité, grâce à des fenêtres de fonctionnement plus longues, un rendement énergétique optimisé et des coûts réduits. Les technologies numériques d’aujourd’hui sont essentielles pour améliorer les usines de demain, et ces usines de nouvelle génération continuent d’évoluer à la pointe du progrès technologique et de l’intégration réseau. Nous nous sommes alignés sur cette tendance vers la transformation numérique et l’industrie 4.0 à chaque étape du processus. Les connecteurs et capteurs que nous fabriquons permettent depuis longtemps d’augmenter la connectivité, la communication et l’innovation en faveur de la numérisation et de l’automatisation des usines. Nous travaillons depuis longtemps en partenariat avec nos clients pour comprendre leurs besoins et la façon dont nous pouvons mettre en œuvre des solutions futures. Nous sommes ravis de vous rencontrer et de vous rejoindre dans ce voyage dédié à la création des usines du futur.
Composants de gestion de l’alimentation
Alors que les capacités des machines industrielles et de la robotique sont de plus en plus avancées, la dépendance à l’égard des équipements de production augmente rapidement. Ces innovations nécessitent un rendement énergétique et une densité de puissance plus élevés qui peuvent contribuer à créer des équipements à énergie propre et hautement performants. La nécessité d’une plus grande fiabilité et d’une gestion intelligente de l’alimentation est essentielle dans ces applications. Les composants TE pour la gestion de l’alimentation peuvent à la fois répondre à vos exigences de conception et vous aider à fournir des réponses pour vous et vos clients - lisez la suite pour voir comment.

Relais et contacteurs
Étant donné que les ingénieurs ont besoin de conceptions de cartes plus petites et plus complexes, les produits adaptés à ces conceptions doivent être capables de gérer des environnements difficiles et des courants électriques puissants tout en étant compacts, durables, rentables et conformes aux normes de l’industrie. Les relais de signal, de puissance, à guidage forcé et à semi-conducteurs de TE répondent à tous ces besoins pour vos solutions de servovariateurs en se conformant aux exigences de durabilité, de capacité, de coût, de sécurité, de normes, etc.

Passifs et commutateurs
Les passifs et les commutateurs de TE sont rentables, fiables et améliorent la productivité. Les types hautes performances sont conçus pour résister à des chocs, des vibrations, des températures et des altitudes extrêmes. Offrant également une grande flexibilité dans les applications, bon nombre de nos produits passifs peuvent être personnalisés pour répondre à vos applications et besoins spécifiques.

Communications industrielles
Nos solutions de communication et de mise en réseau sont adaptées aux besoins les plus exigeants des fabricants du monde entier lorsqu’ils se tournent vers une technologie plus intelligente et plus connectée, à savoir l’IoT. La fabrication en réseau permet une communication transparente ainsi qu’une vitesse et un rendement accrus. Outre le transfert de données dans l’usine, les informations doivent être partagées dans l’ensemble de l’environnement de production - au-delà du cadre industriel et sur les ordinateurs de bureau. Nous travaillons avec vous pour comprendre les défis et repousser les limites de l’efficacité et de la productivité, en permettant des communications industrielles plus simples, plus rapides et plus économiques. La conception pour environnements hostiles de produits destinés aux communications et aux réseaux industriels permet de proposer des produits robustes et résistants aux chocs importants, aux vibrations élevées et aux interférences électromagnétiques.

Connecteurs de carte
Alors que l’injonction en faveur de l’industrie 4.0 se fait de plus en plus forte, le besoin de capacités de signal et d’interconnexion améliorées devient une nécessité. Nos connecteurs AMPMODU, Micro-MaTch, Mini CT et en nappe font partie des nombreux produits que nous pouvons vous proposer afin de répondre à vos exigences croissantes en matière de signal, d’interconnexion, de boîtier, de taille et, surtout, de fiabilité.
Voir aussi
Connecteurs encartables
-
Parcourez nos connecteurs encartables
Conçus pour une intégrité du signal (SI) élevée sur les cartes de circuits imprimés (PCB). De conception compacte pour augmenter l’espace des circuits imprimés, nos connecteurs encartables offrent une fiabilité des performances et une flexibilité de conception pour les dernières solutions de protocole PCIe. La gamme de produits se compose de fiches femelles à angle droit, montées en surface avec 52 contacts (pour la mini-carte express) ou 76 contacts (pour la mini-carte d’affichage).

E/S et alimentation
Avec des besoins accrus en composants permettant de gérer les niveaux croissants de puissance d’entrée et de sortie, TE est plus que prêt à aider. Grâce à notre vaste expérience et à notre connaissance des environnements industriels, nous sommes ravis de vous proposer une grande variété de connecteurs éprouvés, de blocs de jonction, de barrettes de connexion et bien d’autres pour vos applications de servovariateurs. Nos connecteurs renforcés et fiables vous aideront à répondre à vos besoins en matière de productivité accrue, de distribution de puissance, de facilité d’installation et d’optimisation de l’espace à mesure que vous progressez vers l’industrie 4.0.
Voir aussi
Bornes et épissures
-
Parcourez nos bornes et épissures
L’utilisation des produits d’outillage d’application de TE, associés à ses produits de bornes et de prolongateurs, garantit que les sertissages correctement appliqués fournissent les meilleures performances.

Faisceaux et câbles préassemblés
Les faisceaux et les câbles préassemblés sont essentiels pour la plupart, sinon la totalité, des applications industrielles. Face à une pression et un rythme d’utilisation intenses, vous avez besoin de câbles préassemblés et de faisceaux de câbles qui dureront et préserveront le bon fonctionnement de vos lignes de production pendant longtemps. TE est prêt à intervenir, grâce à des équipes qui peuvent vous aider à l’aide de câbles préassemblés personnalisés qui répondront à vos besoins précis.

Capteurs
Les capteurs de TE sont réactifs, efficaces en matière de conception, de haute qualité, durables, et faciles à intégrer dans vos solutions de servocommande, ce qui est un facteur essentiel pour le fonctionnement optimal de vos usines et environnements industriels.