missile-hypersonique

Interconnexions renforcées

Ensemble, nous pouvons créer la prochaine vague de technologies d'interconnexion capables de résister aux exigences toujours plus élevées de la chaleur et de la vitesse hypersoniques pour atteindre vos objectifs de conception. Que vous conceviez un autodirecteur, un centre de contrôle ou un lanceur, nos ingénieurs sont là pour vous aider.

Une expérience d'achat simplifiée pour chacun

Un partenaire fiable. Pour presque toutes les connexions. Des heures de travail en moins.

Au fur et à mesure que les exigences d'une technologie plus rapide et plus résistante à la chaleur deviennent nécessaires et que les équipes explorent toutes les possibilités pour mettre au point de nouvelles prouesses techniques, TE Connectivity est là pour vous assister pour permettre à votre projet de devenir réalité. Que vous ayez besoin de composants ou de pièces sur mesure, tels que des câbles, des connecteurs, des solutions en polymère, des relais, des sous-ensembles, des fils ou autres, nous sommes là pour faire en sorte qu'il soit plus facile que jamais de connecter des composants critiques dans des espaces restreints. 

Simplifier les connexions difficiles dans les applications hypersoniques

hypersonique

Regardez : Comment TE Connectivity aide les ingénieurs à surmonter les défis techniques de la technologie hypersonique

 Dans ce webinaire exceptionnel sur la défense , Matt McAlonis, ingénieur produit pour la division Aérospatiale, Défense et Marine chez TE Connectivity, explique comment nous aidons les ingénieurs à surmonter les problèmes de connectivité grâce à des capteurs et des connecteurs robustes. Il explique également comment la technologie hypersonique progresse et combien il est important de travailler avec un partenaire qui peut voir l'architecture complète et, enfin, comment les produits TE peuvent permettre d'éviter le dégazage et d'autres problèmes industriels courants dans les applications hypersoniques
lorsqu'elles sont stockées pendant de longues périodes. 

Connecter les composants cruciaux pour l'ingénieur

L'AUTODIRECTEUR : Les connexions de l'autodirecteur doivent répondre à des exigences extrêmes en matière de chaleur et de taille tout en communiquant des données à grande vitesse et des températures dans une partie du missile très dense et dotée de beaucoup d'électronique. Les câbles, les connecteurs et les optiques de TE peuvent être moulés pour s'adapter à presque toutes les tailles et toutes les formes, ce qui permet d'obtenir des performances élevées dans une petite taille et de résister à des températures élevées près de la paroi du missile. De plus, nos capteurs légers et puissants offrent des performances supérieures dans les espaces encombrés qui permettent de garantir la disponibilité des données de communication, de détection, de commande et de navigation. Avec notre large gamme de connecteurs VPX légers, de fils et de câbles MIL-SPEC, et autres composants, vous pouvez compter sur notre large gamme de produits, notre longue expérience et nos capacités d'ingénierie pour vous aider à optimiser les délais d'élaboration de vos nomenclatures.

 
LE CENTRE DE CONTRÔLE : Le traitement à haute vitesse est essentiel pour le centre de contrôle d'un missile, car il gère les données de communication, de commande et de navigation des capteurs du radar qui sont essentiels pour la guerre électronique. Les interconnexions de TE Connectivity rendent la gestion de centaines de connexions au centre de contrôle plus facile que jamais, grâce à des connecteurs carte à carte VPX à haute vitesse, standardisés et conçus pour alimenter votre centre de contrôle dans certains des environnements les plus exigeants en termes de chaleur et de vibrations. Notre capacité à personnaliser la taille, le poids et même la forme des produits vous permet de bénéficier d'une variété de facteurs de forme et de normes MIL-SPEC de la part d'un seul et même partenaire de confiance.  

 

LE PROPULSEUR : Le propulseur moderne nécessite un niveau important de puissance, de durabilité et de protection contre les déformations et la détérioration pour résister à l'ensemble du cycle du missile. Nous connaissons parfaitement ces exigences et avons fait nos preuves en termes de performances dans des environnements à forte chaleur et à fortes vibrations. Ces connaissances nous ont permis de mettre au point des connecteurs dotés d'un blindage EMI et d'autres protections. Nous sommes également en mesure de proposer des faisceaux qui permettent de simplifier le câblage du système de propulsion, en combinant près de 20 câbles différents à la fois. Que vous ayez besoin d'un lanceur ou d'un tube de lancement, TE a l'expérience nécessaire pour assurer l'alimentation des équipements militaires sur terre et en mer. Nos solutions d'interconnexion MIL-SPEC sont conçues pour résister à certains des environnements les plus difficiles contribuant ainsi à réduire le risque d'échec sur le terrain.  

Les gens ont également consulté

Documents complémentaires

contactez-nous
Vous avez besoin d'aide pour trouver le bon produit ou le document technique approprié ?