Fiabilité intégrée de la proue à la poupe
TE couvre l'ensemble de l'infrastructure d'interconnexion électrique des navires, de l'alimentation aux communications en passant par les réseaux et les systèmes électriques.
APPLICATION
TE Connectivity fournit des sous-ensembles critiques qui répondent à la quasi-totalité des besoins de la marine militaire.
TE propose sous la marque SEACON des connecteurs électriques et de fibre optique pour la marine militaire. La gamme de produits SEACON est destinée aux applications de défense en milieu hostile. TE possède de nombreuses années d'expérience dans la conception et la fabrication de connecteurs et de solutions pour les systèmes militaires. Les produits sont conçus pour fonctionner aussi bien sur le littoral qu'en eaux très profondes. Ils sont utilisés sur toute une gamme de plates-formes militaires, y compris les sous-marins, les navires, les hélicoptères, les véhicules terrestres, les drones sous-marins ou encore les véhicules sous-marins téléopérés. SEACON possède l'expérience nécessaire pour respecter les exigences des systèmes MIL-SPEC et propose des solutions fiables et performantes qui permettent aux systèmes de défense de fonctionner à leur meilleur niveau. Désormais, combinée avec les technologies avancées de L.L. Rowe et des câbles Raychem, la gamme de produits TE offre une ligne complète de produits et de solutions de connectivité pour les environnements hostiles.
TE couvre l'ensemble de l'infrastructure d'interconnexion électrique des navires, de l'alimentation aux communications en passant par les réseaux et les systèmes électriques.
TE Connectivity vient renforcer les performances avec des solutions d'infrastructure innovantes. Dans la gamme TE, vous trouverez des câbles de taille et de poids réduits, des relais et des contacteurs étanches, ainsi qu'une large gamme de produits permettant de gérer et d'identifier les câbles et les sous-systèmes. Parmi les produits qui vous aideront à construire une infrastructure fiable et facile à entretenir, vous trouverez des gaines thermorétractables, des produits d'identification, de mise à la terre, des extrémités de câbles, ainsi que des traversées de cloisons étanches.
Les produits SEACON, SEACON Phoenix, L.L. Rowe et Raychem de TE sont conçus pour fonctionner aussi bien dans les eaux littorales que dans les eaux très profondes.
TE Connectivity propose des connecteurs électriques et de fibre optique pour les sous-marins militaires. Les sous-marins se trouvent généralement confrontés à des températures extrêmement chaudes et froides, ainsi qu'à des pressions très élevées. Nos produits sont conçus, testés et certifiés dans nos propres installations de test pour garantir leurs performances dans ces environnements extrêmes. La gamme de produits SEACON de TE est destinée pour faire face aux environnements difficiles liés à la défense. TE possède de nombreuses années d'expérience dans la conception et la fabrication de connecteurs et de solutions pour les systèmes militaires. SEACON possède l'expérience nécessaire pour respecter les exigences des systèmes MIL-SPEC et propose des solutions fiables et performantes qui permettent aux systèmes de défense de fonctionner à leur meilleur niveau. Désormais, combinée avec les technologies avancées de L.L. Rowe et des câbles Raychem, la gamme de produits TE offre une ligne complète de produits et de solutions de connectivité pour les environnements hostiles. La famille de produits de TE offre une gamme complète de solutions pour les flottes de sous-marins du 21e siècle.
Des solutions viables pour le vol et le ciblage de précision avec des interconnexions et des systèmes plus petits, plus légers et plus fiables.
Soutenir la mission avec des solutions performantes. La mer est un environnement difficile, défiant sans cesse les systèmes électriques et électroniques qui contrôlent les navires de guerre. Forte de sa connaissance approfondie des besoins uniques des environnements marins, TE Connectivity (TE) est fière de fournir des solutions qui rendent les navires plus fiables, plus perfectionnés et prêts à l’action. Qu’il s’agisse de l’acquisition de cibles nécessitant un traitement intensif ou d’une alimentation fiable en énergie, vous trouverez un plus grand choix de produits capables de supporter les missions sous-marines, dans les eaux littorales ou à travers les océans.
Gérer les dangers potentiels dans les applications navales en environnement difficile.
TE Connectivity permet de relier les systèmes de bord grâce à des produits aux performances inégalées. TE propose en effet des relais et des contacteurs avec des courants nominaux allant jusqu'à 2 000 A, des courants nominaux allant jusqu'à 1 000 A à 28 VCC et 500 A à 900 VCC, ainsi que des systèmes d'étanchéité hermétiques pour la fiabilité. Nos relais offrent la meilleure combinaison de commutation à courant élevé dans un boîtier compact et léger.
Les câbles d'alimentation et les connecteurs sont conçus pour transporter l'énergie efficacement, avec une résistance plus faible et en utilisant moins d'espace. Nos solutions de distribution de puissance peuvent aider à lutter contre les aléas potentiels des applications navales, en résistant au sel, à l'humidité, aux huiles agressives, aux carburants et autres solvants, et en maintenant une distribution de puissance efficace même en présence de conditions difficiles telles que les vibrations ou les chocs.
La mer est un environnement difficile, défiant sans cesse les systèmes électriques et électroniques qui contrôlent les navires de guerre. Forte de sa connaissance approfondie des environnements marins, TE est fière de fournir des solutions pour rendre les navires plus fiables, plus sophistiqués et prêts à l’action.