Armoire de commande
Pour la commutation, la connexion, les résistances et les filtres de haute précision dont vous avez besoin pour les équipements de fabrication de semi-conducteurs, faites appel à TE.
La puissance et la protection des données dont vous avez besoin
Les connexions d'alimentation et de données à l'intérieur de l'armoire, ainsi qu’entre l’armoire et le reste de la machine, continuent d’être importantes ; de même que les filtres EMI et les dispositifs de commutation de l’alimentation. Les constructeurs d'équipements pour la fabrication de semi-conducteurs ont besoin de solutions flexibles et fiables pour permettre des opérations ininterrompues. Peut-être plus important encore, en raison de la nature exigeante du processus de fabrication des semi-conducteurs, l’équipement est sensible aux interférences électromécaniques (EMI). Pour compliquer les choses, une grande partie de l’équipement lui-même, comme les lasers et les générateurs de plasma, génère aussi des EMI importantes. Il est donc essentiel que la connectivité des armoires de commande comprenne des filtres RF/EMI afin que la production se poursuive sans interruption.

Filtres EMI
Lorsque vous travaillez avec TE, vous bénéficiez de plus de 60 ans de savoir-faire en matière d'ingénierie EMI/EMC et d'expertise dans la conception de filtres pour des charges très exigeantes et des environnements très difficiles.

Distribution de puissance dans les armoires
Permettre une distribution de puissance plus fiable, plus sûre et plus facile à utiliser qui s’assemble rapidement.

Connectivité modulable pour les machines
Pour une connectivité fiable pendant toute la durée de vie de la machine et un câblage modulable dans les armoires, vous pouvez comptez sur TE.

Cordons
Bénéficiez d’une grande fiabilité avec la traçabilité dont vous avez besoin grâce à la vaste gamme d'assemblage de câbles de TE pour la connectivité des signaux et des données.

Connexion et déconnexion de l’alimentation
TE est votre solution fiable de déconnexion d'alimentation CC pour les armoires de contrôle pour la fabrication de semi-conducteurs.