Câblage de machine
Pour garantir la précision des produits, nos équipes peuvent répondre à vos besoins, offrir des services d'impression sur mesure et inspecter chaque composant et chaque câble avant leur expédition. De plus, le système complet d’identification des câbles de TE fournit des étiquettes plus fiables et testées sur le terrain qui répondent à vos exigences en matière de traçabilité.
Nous sommes là pour répondre à vos exigences
Utilisé pour distribuer l’alimentation, les données et le signal dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs, le câblage de machine est nécessaire pour connecter les contrôleurs, les capteurs, les actionneurs, les moteurs, les générateurs de plasma et autres dispositifs. Essentiellement, le câblage est le système nerveux qui relie toutes les parties de la machine ensemble afin qu’elles soient alimentées et puissent communiquer entre elles et fonctionner correctement. Pour cette raison, le contrôle de qualité et la traçabilité sont de la plus haute importance dans le câblage de la machine.
Certains équipements de fabrication de semi-conducteurs nécessitent l’utilisation de matériaux spéciaux dans le câblage pour assurer la propreté ou empêcher le dégazage. Quel que soit le système, si nécessaire, les assemblages de câbles et les cordons sont soumis à des procédures de test, d’étiquetage et d’emballage spécifiques pour répondre aux besoins précis de chaque OEM.

Connectivité de capteur et de signaux
Vous pouvez compter sur TE pour une connectivité très fiable qui permet la haute densité de câblage dont vous avez besoin.

Connectivité de puissance
Connectivité très fiable qui permet une variété de niveaux de puissance dans votre système de câblage.

Connectivité des moteurs
Trouvez une large gamme de connecteurs spécialement conçus pour les applications de moteurs.

Connectivité Ethernet
Les connecteurs Ethernet de qualité industrielle augmentent la fiabilité et réduisent les pertes par le boîtier.

Connectivité RF (coaxiale)
Procurez-vous des solutions robustes pour transmettre en toute fiabilité des signaux analogiques sensibles ou à haute fréquence.

Identification des fils et des câbles
Pour une identification durable, lisible et traçable pendant des décennies, tournez-vous vers les solutions d’identification de TE.

Cordons sur mesure et standard
Procurez-vous des jeux de cordons très fiables et traçables pour la connectivité des signaux et des données pour toute la durée de vie de la machine.