Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type d'embase :
Renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
44
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Chaînette :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Longueur de la surface de connexion :
6.1 mm [ .24 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Longueur des pattes et des broches :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .15
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 26
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
158 – 296
-
Largeur du connecteur :
8.38 mm [ .33 in ]
-
Hauteur du connecteur :
23.75 mm [ .935 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur :
70.41 mm [ 2.772 in ]
-
Dimension de l'extrémité protégée :
3.81 mm [ .15 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau
-
Quantité par emballage :
30