Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Nombre de contacts :
1
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 6 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1000
-
Résistance de bobine (Ω):
225
-
Tension nominale de bobine (VDC):
15
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 000 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
2500
-
Intensité de sortie (min) (A):
1
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 240
-
Limite courant en continu (A):
30
-
Courant limite commutation contact (A):
30
-
Tension de sortie (max) (V):
240
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
2500
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1500
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
0 – 30
-
Puissance nominale de la bobine (W):
1
-
Limite courant contact durée courte (A):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Courant de bobine (A):
.067
-
Indice d’intensité de sortie (A):
0 – 30
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
26 g [ .918 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type de coffret :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgCdO
-
Matériau de placage de contact :
AgCdO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
20.4 mm [ .803 in ]
-
Longueur du produit :
32.51 mm [ 1.28 in ]
-
Largeur du produit :
27.43 mm [ 1.08 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
3.18 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable
-
Type de courant de sortie :
CA
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Lot, Lot
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Distance de contournement (mm):
2.5 – 4
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
800 – 1000
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1500 – 2500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
30 – 35