Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Double débit de données (DDR) 3
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Nombre de baies :
2
-
Orientation du module :
Angle droit
-
Nombre de positions :
144
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
Caractéristiques du corps
-
Emplacement de l'éjecteur :
Les deux extrémités
-
Type d'éjecteur :
Verrouillage
-
Type de détrompage du module :
SGRAM
-
Matériau du verrou :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du verrou :
Étain
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.25 µm [ 9.84 µin ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques du signal
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette standard
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montant de maintien
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Type d'insertion :
Cam-In
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
Dimensions
-
Hauteur de la pile :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6.2 mm [ .244 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme