Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
13
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon - GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.13 – .33
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Largeur du connecteur :
9.58 mm [ .377 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8 mm [ .315 in ]
-
Longueur du connecteur :
34.8 mm [ 1.37 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
300