Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Partiellement renforcé
-
Disposition des signaux :
Différentiel
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
128
-
Superposable :
Non
-
Nombre de paires :
64
-
Nombre de positions :
192
-
Nombre de rangées :
12
-
Nombre de colonnes :
16
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Emplacement du guide :
Gauche
-
Nombre de positions de mise à la terre :
64
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
30
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
20 – 25
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Double faisceau, Double faisceau
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.76 – 1.52 µm [ 30 – 60 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.75
-
Longueur de la surface de connexion :
4.9 mm [ .193 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
1.4 mm [ .055 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme et vis
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP - GF (polymère à cristaux liquides)
-
Axe central (pas) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Emplacement de la paroi d'extrémité :
Ouvert
-
Nombre de faces protégées :
2
Dimensions
-
Diamètre du trou du CI :
.39 mm [ .015 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1
-
Largeur du connecteur :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Hauteur du connecteur :
24.6 mm [ .969 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.35 mm [ .053 in ]
-
Longueur du connecteur :
36.9 mm [ 1.453 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube