Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (in):
1.5
-
Espacement de ligne à ligne :
7 mm [ .276 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Caractéristiques électriques
-
Résistance du raccordement (mΩ):
16
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage/IDC
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme