Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil, Fil à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
19
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de contact :
Support
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Attache de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Plaque de verrouillage double
-
Serre-câble :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
-
Axe central (pas) :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .13
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 26
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.8 – .95 mm [ .03 – .037 in ]
-
Largeur du connecteur :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6 mm [ .236 in ]
-
Longueur du connecteur :
30 mm [ 1.181 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1000