Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Renforcé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
-
Chaînette :
Sans
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.7 mm [ .028 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Dimensions des broches carrées :
.4 mm [ .016 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.4 mm [ .016 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.5 mm [ .02 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien des contacts :
Press-Fit
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Friction de contact
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 4.6
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
21 mm [ .826 in ]
-
Hauteur du connecteur :
4.6 mm [ .18 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
2500