Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Standard
-
Classe DIN :
II
-
Contacts séquentiels chargés :
Rows A, C - 1, 32, Rangée B – Néant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
32
-
Rangées chargées :
C, B, A
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
MFBL
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions de signaux :
96
-
Nombre de positions :
96
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 99.9998 – 199.9996 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.64 mm [ .104 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Oreilles de montage
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.62 mm [ .496 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte