Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
267
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
600
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Résistance du raccordement (mΩ):
15
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Type de contact :
Broche
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC), Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou, Verrou
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.12 – .4
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Hauteur du connecteur :
.66 mm [ .26 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur :
5.03 mm [ 1.98 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
4