Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur NTC :
Thermistor NTC enduit d’époxy
-
Tolérance valeur β (%):
±0.8
Caractéristiques électriques
-
Valeur β (25/85) (K):
4144
Dimensions
-
Longueur du fil conducteur :
76 mm [ 2,992 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance (à 25°C) (kΩ):
100
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]