Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Type de support de circuit intégré :
DIP
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de contact d'accouplement :
À quatre doigts
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
25
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau du fourreau :
Laiton/cuivre
-
Type de cadre :
Fermé
-
Matériau de placage du manchon :
Étain/plomb
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Longueur :
20.32 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Résistance du contact (mΩ):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Couleur du boîtier :
Noir
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
30
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte et tube