Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
1.5 mm [ .059 in ]
Caractéristiques du corps
-
Type de tiroir :
Mini CT, Encliquetage
-
Couleur principale :
Noir
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
28.1 mm [ 1.104 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.8 mm [ .582 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
49
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage/IDC
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme