Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Taille du boîtier :
3
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
25
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Acier
-
Espacement de l'axe du câble en nappe :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du couvercle :
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.25
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Insert fileté, 4-40 UNC
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Matériau de placage de l‘élément de maintien de la connexion :
Zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.77 mm [ .055 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil solide (mm²):
.1 – .13
-
Dimension du fil solide (AWG):
28 – 26
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 26
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .15
-
Diamètres d'isolant de câble compatibles :
.81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Tube
-
Quantité par emballage :
40