Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Flex à carte
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Circuit imprimé flexible (FPC)
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Type d'actionneur FPC :
Garniture
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Type de câble et fil compatible :
FFC, FPC
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.025 µm [ .984 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.025 µm [ .984 µin ]
-
Forme de contact :
Faisceau unique
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Emplacement de la connexion :
Partie supérieure
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
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
ZIF (force d’insertion nulle)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .02 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
7.93 mm [ .312 in ]
-
Hauteur du connecteur :
2.05 mm [ .08 in ]
-
Épaisseur de câble flexible compatible :
.3 mm [ .012 in ]
-
Largeur du connecteur :
5.1 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine