Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Type de support de circuit intégré :
DIP
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de contact d'accouplement :
À quatre doigts
-
Fabrication de contacts :
Massif
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
25
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
8
Caractéristiques du corps
-
Type de cadre :
Ouvert, Support de film
-
Profil de connecteur :
Zéro
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
0 mm [ 0 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Style de broche :
Traversant
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Résistance du contact (mΩ):
10
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme