Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
20
-
Nombre de positions d'alimentation :
5
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Type de tiroir :
Puissance miniature
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux, Laiton
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
12
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage/IDC
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
67.1 mm [ 2.642 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.2
-
Hauteur du connecteur :
19 mm [ .748 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]
-
Largeur du connecteur (mm):
30.9
-
Espacement de ligne à ligne :
7 mm [ .276 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
25
-
Type de conditionnement :
Plateau