Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4, 12
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance du raccordement (mΩ):
4, 12
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
Sertissage/IDC
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (in):
1.5
-
Espacement de ligne à ligne :
8.05 mm [ .317 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée