Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
37
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
ETFE modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre plaqué nickel
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant (in):
.009
-
Diamètres du conducteur :
2,21 mm [ .087 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
2.82 mm [ .111 in ]
-
Taille des brins (AWG):
28
-
Dimension du fil (AWG):
12
-
Dimension du fil (mm²):
3.31
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 55A
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Autre
-
Origine du produit :
États-Unis