Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.7 mm [ .343 in ]
-
Hauteur du connecteur :
4.2 mm [ .165 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain, Flash or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
67
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme