Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

Connecteurs M.2

  • Pas de 0,5 mm avec 67 positions
  • Conçus pour les modules simple et double face
  • Disponibles en différentes options de clavetage pour les cartes de module
  • Prise en charge de PCI Express 3.0, USB 3.0 et SATA 3.0
  • Choix de la hauteur, de la position, de la conception et de l’option de clavetage
  • Disponible en différentes hauteurs
  1. Taille miniature, grandes possibilités (anglais)

La gamme de produits NGFF M.2 est une transition naturelle de la mini-carte et de la demi mini-carte vers un facteur de forme plus petit en taille et en volume.

Alors que le marché évolue vers des solutions plus minces, nous considérons les produits M.2 (NGFF) comme la transition naturelle de la mini-carte PCI express vers un facteur de forme normalisé plus petit.
Jaren May,
Chef de produit, appareils grand public

Sélection d’applications :

Connecteurs M.2

  • Ordinateurs portables
  • Appareils ultraportables
  • Ordinateurs de bureau
  • Tablettes
  • Serveurs
  • Appareils de jeu portables
  • Appareils nécessitant des disques SSD
  • Appareils mobiles portables
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  67

  • Nombre de rangées  2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 50

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, E, M

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 3, 10, 15, 30

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Flash or

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  .5 mm [ .02 in ]

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique haute température

Dimensions

  • Largeur du connecteur  8.7 mm [ .343 in ]

  • Longueur du connecteur  21.9 mm [ .862 in ]

  • Hauteur du connecteur (mm) 3.2, 4.2

  • Hauteur du connecteur (in) .126, .165

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85, '-40 – 80

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 185, -40 – 176

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M2-C76264

Documents associés
Aucun document disponible.

Wi-Fi, Bluetooth, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), Wide Area Network, PCIe Gen 3, SATA 3, SATA I/O et USB 3.0 sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.